Intelligente, programmierbare Lösungen mit hoher Ausgangsleistung

Neu: die HP-Reihe

Bei begrenztem Platz und dem Bedarf an maßgeschneiderter Systemintegration ist eine Stromversorgungslösung erforderlich, die individuelle, anwendungsspezifische Anforderungen und Programmierbarkeit bietet. Die HP-Reihe programmierbarer AC/DC-Netzteile mit Zulassungen für Medizintechnik und Industrie stellt kompakte, anpassbare und effiziente Lösungen bereit, um Ihre Stromversorgungsprobleme zu lösen.

Erforderliche Funktionen für höhere Ausgangsleistung

Die HP-Reihe bietet platzsparende Designs mit digitaler Signalverarbeitung, vielfältigen Kommunikationsprotokollen, vollständig benutzerkonfigurierbaren Funktionen sowie einer Skalierbarkeit von 1,5 bis über 30 kW. Sie umfasst sowohl 1- als auch 3-phasige Produkte mit Nennausgängen von 24 bis 200 VDC. 

Unser GUI-Entwicklungstool ermöglicht individuelle Optionen und Steuerelemente, die in Ihre werkseitig geflashten Firmware-Optionen integriert werden können, um anwendungsspezifische Konfigurationen sofort nach dem Auspacken bereitzustellen.

Einfache Integration über mehrere Plattformen

Die Integration einer Hochleistungs-DC-Versorgung in Ihr Produkt kann zeitaufwändig und kostspielig sein. Die Skalierbarkeit der HP-Reihe ermöglicht es, die passenden Module flexibel in Ihr System einzufügen. Sie können einfach an die jeweiligen Anforderungen angepasst, konfiguriert und optimiert werden – sei es für Konstantspannung, Konstantstrom oder beides. 

  • Einstellbare Ausgangsspannung (0-105 %)
  • Einstellbarer Ausgangsstrom (0-110 %)
  • Nennausgangsspannungen von 24 bis 200 VDC
  • Betrieb im Konstantspannungs- und Konstantstrommodus
  • Digitale Protokolle: PMBus, CANopen, MODBUS & SCPI
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 93 %
  • Möglichkeit zur Parallel- und Reihenschaltung
  • Zulassungen: ITE 62368, medizinische 60601, Semi-F47-Konformität

Zuverlässige, kostengünstige und konfigurierbare Stromversorgung gefällig?

Wir kennen den Bedarf an Stromversorgungslösungen, die umfassende Benutzerprogrammierbarkeit bieten und für eine Vielzahl von Anwendungen vollständig skalierbar sind.

Kundenspezifische Stromversorgung für spezielle Bedürfnisse

Straffe Projektzeitpläne, komplexe Integration, regulatorische Hürden und anspruchsvolle Sicherheitsstandards? Wir haben die Lösung!?

Unsere erfahrenen Entwickler arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um skalierbare, anwendungsspezifische Stromversorgungslösungen zu realisieren. Mit umfassendem Know-how in komplexen Designs und einer globalen Fertigungsreichweite bieten wir kosteneffiziente, maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten Standards entsprechen und sich nahtlos an Ihre Designparameter anpassen.

Wir lösen Ihre Stromversorgungsherausforderungen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

 

Erfolgreiche Anwendungen mit hoher Ausgangsleistung