AC/DC-Netzgeräte

Einfach zu integrierende, zuverlässige Stromversorgung

Rauscharme, effiziente, zuverlässige und einfach zu integrierende Netzteile sind für Anwendungen in der Medizintechnik, Halbleiterfertigung und Industrietechnik unerlässlich. Unser breites Spektrum an kostengünstigen AC/DC-Stromversorgungslösungen umfasst flexible, konfigurierbare und kundenspezifische Produkte von 3W bis 30 kW.

AC/DC-Netzteile für höchste Ansprüche

Entwickelt, zertifiziert und zugelassen für eine breite Palette von globalen Stromversorgungsanforderungen.

Wenn zuverlässige Leistung entscheidend ist, brauchen Sie eine Stromversorgungslösung, die Ihnen hohe Effizienz, Genauigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit bietet. Unsere Direktvertriebs- und technischen Supportteams arbeiten von der Entwicklungsphase und während des gesamten Lebenszyklus des Produkts mit Ihnen zusammen.

Unser AC/DC-Netzteilportfolio ist für den Einsatz in medizinischen Geräten, Informations- und Kommunikationstechnik, Industrieelektronik und Prozesssteuerungssystemen, Halbleiterfertigungsanlagen, Test- und Messgeräten, wissenschaftlichen Instrumenten sowie  Haushaltsgeräten entwickelt und zugelassen.

Lösung ihrer EMV-Herausforderungen

Integration störungsfreier, geräuscharmer Netzteile

Die richtige Auswahl und Integration eines Schaltnetzteils ist von grundlegender Bedeutung für das Gesamtniveau der Emissionen und der Störfestigkeit Ihres Produkts. Unser Expertise in diesem Bereich ermöglicht es uns, Probleme durch Beratung zu minimieren, und unsere erfahrenen Applikationsingenieure können bei Problemen helfen, sollten diese während der Entwicklungsphase auftreten.

Unser breites Sortiment an Standardprodukten umfasst konfigurierbare und programmierbare Lösungen von 3W bis über 30 kW in einer Reihe von Gehäusentypen. Wir bieten auch kundenspezifische und anwendungsspezifische Lösungen für eine präzise Anpassung an individuelle Anforderungen an.

Überwindung von Zuverlässigkeitsproblemen

Zuverlässige Stromversorgungslösungen für Ihre Anwendung

Die richtige Auswahl des Netzteils für die jeweiligen Anwendungsbedingungen, ist von entscheidender Bedeutung für die langfristige Zuverlässigkeit. Ein Schaltnetzteil, konstruiert für eine minimale Belastung der Komponenten während des normalen Betriebs, kann dennoch eine schlechte Zuverlässigkeit aufweisen, wenn es in der Endinstallation übermäßiger Hitze ausgesetzt ist.

Ein gutes Wärmemanagement ist für die Maximierung der Zuverlässigkeit unabdingbar und XP Power bietet eine Auswahl an Netzteilen, die dem in verschiedenen Situationen erforderlichen thermischen Design entsprechen.

Finden Sie Ihre ideale AC/ DC-Netzteillösung

Unser vielfältiges Sortiment umfasst Hunderte von Produktfamilien, die leicht nach Leistung, Spannung, Format und Anwendung durchsucht werden können.

Standard, konfigurierbare und kundenspezifische Stromversorgungen

Ein mechanisches Format, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht

Unsere konfigurierbaren und kundenspezifischen Netzteile ermöglichen es Ihre Anforderungen schnell und exakt zu erfüllen. Unsere programmierbaren Lösungen können an Ihre Systemanforderungen angepasst werden.

 

MERKMALE

  • Weltweite ITE und Medizinzulassungen 
  • Ausgangsleistung von 3W bis 50 kW
  • Einphasiger Eingang bis zu 528 VAC
  • Dreiphasiger Eingang bis zu 480 VAC
  • Spannungsausgangsbereich bis 400 VDC
  • Konfigurierbare Netzteile
  • Programmierbare Ausgänge, Signale und Steuerungen
  • Mehrere Standard-Kommunikationsprotokolle

Frequently asked questions