DC/DC-Wandler
Zuverlässige Stromversorgungslösungen für alle Ihre Entwicklungsanforderungen.
Wenn es um Stromversorgungen geht benötigen Sie eine Lösung, der Sie vertrauen können - eine Lösung die einfach zu integrieren, sicher in der Anwendung und mit einem hohen Wirkungsgrad arbeitet. Von einfachen Schaltungen bis hin zu komplexen, hochzuverlässigen Systemen erfüllen die DC-DC Produkte von XP Power zuverlässig die Anforderungen der Medizintechnik, Industrie und Halbleiterfertigung.

DC/DC-Wandler für höchste Ansprüche
Zertifiziert und zugelassen für kritische Anwendungen
Ganz gleich, ob es um Kosten und Entwicklungszeit, Isolationsanforderungen oder Formfaktor geht - wir kennen die wichtigsten Herausforderungen bei der Suche nach der richtigen DC/DC-Stromversorgungslösung für Ihre Anforderungen.
Mit unserer langjährigen Entwicklungserfahrung optimieren wir Lösungen für eine einfache Integration unter Berücksichtigung von Zertifizierung und EMV. So können wir die Anforderungen von medizinischen Geräten mit Patientenkontakt, erneuerbarer Energieerzeugung, Industrietechnik und robuster Kommunikation erfüllen.

DC/DC-Wandler Isolationsbarrieren
Auf den Produktdatenblättern ist die Isolationsspannung angegeben, die verwendet wird, um die Integrität der Isolationsbarriere zu gewährleisten. Dies ist kein Hinweis auf die Art der Isolierung, die im Gerät verwendet wird, und keine Angabe hinsichtlich Dauer der Isolationsfestigkeit bei angelegter Spannung.
Es ist wichtig zu verstehen, ob die Isolationsbarriere rein funktional ist oder Sicherheitsisolierung benötigt. Unsere DC/DC-Wandler geben die Isolationsbarriere als funktional, grundlegend oder verstärkt an.
Finden Sie Ihre ideale DC/DC-Lösung
Unser vielfältiges Sortiment umfasst Hunderte von Produktfamilien, die sich leicht nach Leistung, Spannung, Formfaktor und Anwendung durchsuchen lassen.

Dauerbetriebsspannung
Die Angaben von Isolations- und Betriebsspannung sind leicht zu verwechseln. Die Isolationsspannung gibt den Wert der maximale Testspannung an, der für eine definierte, kurze Zeit angelegt werden kann unter Wahrung der Integrität der Isolationsbarriere. Darüber hinaus gibt das Datenblatt die maximale Betriebsspannung an, die ohne Unterbrechung der Isolierung dauerhaft verwendet werden kann.
Für Anwendungen, bei denen eine Potentialdifferenz zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung besteht, ist es wichtig, die Betriebsspannung zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenblättern.
Ein komplettes Portfolio an DC/DC-Wandlern
Lassen Sie uns einen Blick auf Ihre spezifischen Anforderungen werfen
Wir können eine Vielzahl von Gehäuseformen zur Oberflächenmontage, Durchsteckmontage Chassismontage, DIN-Schienenmontage und grundplattengekühlte Baulemente anbieten, entwickelt und zugelassen für eine Vielzahl von Anwendungen.
MERKMALE
- Skalierbare Leistung bis 3kW
- 0,25W bis 750W Leiterplattenmontage
- 6W bis 60W Gehäusemontage
- 6W bis 60W DIN-Schienenmontage
- Standard-, Weit- und Ultraweit-Eingangsbereiche
- Funktionelle, einfache und verstärkte Isolierung
- 1 x MOPP und 2 x MOPP für medizinische Geräte
- Anwendungsspezifische Anforderungen und Zulassungen

Frequently asked questions
Abdeckung einer Vielzahl von Anwendungen

Halbleiterfertigungsanlagen
- Abscheidung
- Lithographie
- Ätzung
- Ionenimplantation
- Reinigung von Wafern
- Test & Prüfung

Industrietechnik
- Analytische Messtechnik
- Prüf- und Messverfahren
- Robotertechnik
- Industrielles Drucken
- LED (UV/IR)
- IoT und Industrie 4.0

Gesundheitswesen
- Bildgebung und Diagnostik
- Patientenüberwachung
- Chirurgische Instrumente
- Häusliche Pflege
- Patientenbehandlung
- Beatmungsgeräte

Kundenspezifische Stromversorgung
- Vereinfachung der komplexen Integration
- Mechanisches Design
- Elektrisches Design
- Leiterplattendesign
- Software-Programmierung
- Einhaltung der anwendbaren Normen