Hochspannungsnetzgeräte

Hochpräzise, rauscharme Lösungen bis zu 500 kV mit einer Ausgangsleistung von bis zu 600 kW

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Genauigkeit und hohe Leistungsdichte bei geringer Größe sind für Hochspannungsanwendungen unerlässlich. Entwicklungsingenieure, die in der Halbleiterfertigung, Industrietechnik und im Gesundheitswesen tätig sind, wünschen sich für ihre Anwendungen zusätzlich eine hohe Funktionalität sowie eine unkomplizierte Integration.

Sie können sich auf unsere Stromversorgungen und unseren  technischen Support verlassen, um Ihre Herausforderungen im Bereich der Hochspannungsversorgung zu lösen.

Standard-, Modifizierte und Kundenspezifische Hochspannungslösungen

Unsere Hochspannungskompetenz sorgt für Genauigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, damit Sie auch bei knappen Ressourcen und Terminen mit unserem kundenorientierten Direktvertrieb und unserem weltweiten Support Ihre Ziele erreichen können.

Wir verfügen über standardisierte, modifizierte und kundenspezifische Hochspannungslösungen, um Ihre spezifischen Designanforderungen zu erfüllen, ganz gleich, wie diese aussehen. Unsere umfassenden Validierungs- und Testverfahren gewährleisten, dass Ihre Endprodukte effizient, sicher und langlebig sind.

Hochspannungsversorgungen Für Kritische Anwendungen

Entwickelt für die Bereiche Medizintechnik, Halbleiterfertigung und Industrietechnik.

>>  Blättern Sie durch die nachstehenden Anwendungsoptionen und erfahren Sie, wie wir Ihre speziellen Anforderungen erfüllen können.

Unser Angebot an AC-DC Hochspannungsnetzgeräten und DC-DC Hochspannungwandlern umfasst die folgenden Merkmale:

  • Geringe Restwelligkeit und Rauschen, Last- und Leitungsregelung bis zu 1 PPM
  • Ausgangsspannungsbereich von 100V bis 500kV
  • Leistungsbereich von 2mW bis 600kW
  • 0-100% programmierbare Spannung und Strom
  • Negative, positive, umkehrbare Polarität
  • Analoge, RS232-, LAN-, EtherCAT- und Ethernet-Steuerung
  • Eingangs- und Ausgangsschutz mit integrierten Sicherheitszulassungen für die Industrie
  • Verfügbar in verschiedenen Formfaktoren

Finden Sie Die Richtige Hochspannungslösung Für Ihren Bedarf

Unser einfach zu navigierendes Auswahl-Tool kann Sie hinsichtlich der Produktauswahl in die richtige Richtung führen, damit Sie auf die für Ihre Netzteil-Herausforderungen am besten geeigneten Produkte stoßen.  Mit einem der größten Portfolios von Hochspannungsversorgungen am Markt reichen unsere Optionen von 100 V bis 500 kV und von 2mW bis 600 kW.

Maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre spezifischen Anforderungen

Stehen Sie vor engen Projektzeitplänen, komplexer Integration, rechtlichen Hürden und anspruchsvollen Sicherheitsstandards?

Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um skalierbare, anwendungsspezifische Stromversorgungslösungen zu entwickeln. Dank unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte und unserer weltweiten Präsenz in der Fertigung liefern wir kosteneffiziente, kundenspezifische Lösungen, die den höchsten Standards entsprechen und sich nahtlos an Ihre Designparameter anpassen lassen.

Wir lösen Ihre Stromversorgungsprobleme, damit Sie sich auf Ihre Unternehmensprioritäten konzentrieren können.

Erfolg Für Ihre Kritischen Anwendungen

Zuverlässige, sichere Stromversorgungen sind in Hochspannungsanwendungen erforderlich, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.