Stromversorgungen für den Medizinbereich
Führende Lösungen für medizinische Geräte und Ausrüstungen im Gesundheitswesen
Für Hersteller im Gesundheitswesen muss ein außergewöhnlich hohes Maß an Sicherheitsbestimmungen erfüllt werden. Unsere Stromversorgungen erfüllen diese anspruchsvollen Standards, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten zu gewährleisten.

Sichere und zuverlässige Umsetzung für medizinische Geräte
Beschleunigen Sie Ihre Markteinführung mit unseren zuverlässigen und bewährten Stromversorgung
Für den Patienten ist es lebenswichtig, dass medizinische Geräte und Ausrüstungen im Gesundheitswesen strengen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Eine falsch spezifizierte Stromversorgung verzögert die Markteinführungszeit und führt zu zusätzlichen Zertifizierungskosten.
Mit einem umfassenden Verständnis für die einzigartigen Anforderungen des Medizinsektors an Stromversorgungen, bieten wir eine breite Palette an zertifizierten, kompakten, zuverlässigen Lösungen mit robustem Design, welche Temperatur und EMV-Anforderungen efüllen sowie die Möglichkeit zur kundenspezifischen Ausführung.

EMV-Herausforderungen während der Entwicklung
Zertifizierte Stromversorgungen für medizinische Geräte für eine störungsfreie Integration
Wir verstehen, dass die richtige Auswahl und Integration einer Stromversorgung für die Emissions- und Störfestigkeit Ihres Produkts von entscheidender Bedeutung ist.
Unsere Stromversorgungen im Gesundheitswesen sind vollständig nach den neuesten Emissions- und Störfestigkeitsstandards für medizinische Geräte zertifiziert. Unsere Erfahrung in der Integration von Stromversorgungen ermöglicht es uns, Probleme zu minimieren, Empfehlungen zur bestmöglichen Umsetzung zu geben und unser erfahrenes Applikationsteam unterstützt Sie bei allen Problemen.

Zuverlässigkeit ist bei medizinischen Geräten kritisch
Bewährte und robuste Stromversorgungen
Die richtige Auswahl der Stromversorgung ist entscheidend für die langfristige Zuverlässigkeit eines Systems. Ein Stromwandler, der zur Stressminimierung von Komponenten während des Normalbetriebs entworfen wurde, kann trotzdem unter einer mangelnden Zuverlässigkeit leiden, wenn er in der finalen Installation übermäßiger Hitze ausgesetzt wird.
Ein gutes Wärmemanagement ist wichtig um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren. XP Power bietet eine Auswahl an Produkten mit Konvektionskühlung ohne Lüfter, sowie lüftergekühlte Ausführungen, um den Ansprüchen der jeweiligen Anwendung im Gesundheitswesen gerecht zu werden.
Certified power conversion products for medical devices

External power supplies
- Power ranges from 6W to 300W
- Wall mount and desk-top solutions
- Class I and class II for hospital and non-hospital use
- Designed for patient contact applications
- Class II with IP ratings for home-healthcare

AC-DC Power supplies
- Power ranges from 3W to 30kW
- Designed for BF applications
- International medical safety and EMC certification
- Multiple cooling options
- High voltage solutions to 500kV

DC-DC power converters
- Power Options from 1W to 30W
- 1 or 2 MOPP, suitable for BF & CF applications
- International medical safety and EMC certification
- Single and dual outputs
- High voltage solutions up to 25kV
Kontaktieren Sie uns
Wir erkennen Ihren Bedarf an sicheren, zertifizierten und absolut zuverlässigen Lösungen, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurden. Kontaktieren Sie uns noch heute für technischen Support, die neuesten Produktmuster, aktuelle Preise und globale Versanddetails.

Maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre spezifischen Anforderungen
Stehen Sie vor engen Projektzeitplänen, komplexer Integration, rechtlichen Hürden und anspruchsvollen Sicherheitsstandards?
Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um skalierbare, anwendungsspezifische Stromversorgungslösungen zu entwickeln. Dank unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte und unserer weltweiten Präsenz in der Fertigung liefern wir kosteneffiziente, kundenspezifische Lösungen, die den höchsten Standards entsprechen und sich nahtlos an Ihre Designparameter anpassen lassen.
Wir lösen Ihre Stromversorgungsprobleme, damit Sie sich auf Ihre Unternehmensprioritäten konzentrieren können.

Isolation in medizinischen Geräten
Wir haben das grundsätzliche Verständnis wie eine Isolation in der Medizinanwendung ausgelegt sein muss
Das folgende Diagramm veranschaulicht die Isolation für ein typisches medizinisches Gerät mit dem Teil der Anwendung. Es sind zwei Isolationsstufen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Anwenderseite gegenüber der Erde isoliert ist und die Höchstwerte für den Patientenableitstrom eingehalten werden - sowohl im Normalbetrieb und im Falle eines auftretenden Fehlers. Die primäre Isolationsstufe für diese Art von Geräten kann durch eine XP-Netzteil bereitgestellt werden, während die sekundäre Isolationsstufe durch eine andere Systemkomponente oder XP-Lösung zur Verfügung gestellt wird.

Anspruchsvolle Stromwandlertechnologie
Erstklassige Lösung für medizinische Anwendungen
Unterstützt durch außergewöhnlichen technischen Support sorgt unser umfangreiches Angebot an medizinischen AC - und DC Lösungen für den exakten Einbau in Ihrer medizinischen Anlage
- Ausgangsleistung von 1W bis 5 kW
- Lösungen für den Netzeingang für AC und DC
- Lösungen mit Zulassungen für BF- und CF-Anwendungen
- Lösungen ohne Lüfter für geringe Störgeräusche und hohe Zuverlässigkeit
- Spezifische Lösungen für eine einfache Integration
- Defibrillator-sichere DC/DC-Wandler
- ISO13485 Fertigungssystem
- Globale Fertigungsstandorte