![](https://www.xppower.com/storage/resized//blocks/images-590x/hero-product-cat-hvac-mpl.png)
AC/DC Hochspannungsnetzteile
Robuste, widerstandsfähige und effiziente Hochspannungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen
Wir verstehen, dass außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung für Ihre Hochspannungsversorgungslösung unerlässlich sind. Wir arbeiten eng mit Entwicklungs- und Sytemintegrationsingenieuren , u. a. in den Bereichen Ionenimplantation, Elektronenstrahlschweißen und selektives Elektronenstrahlschmelzen, zusammen um hervorragende Ergebnisse zu erzielen.
Unsere Standardlösungen sowie Modifikationen und kundenspezifische Designs umfassen modulare, rackmontierte und "Open Stack" Hochspannungsversorgungen im Bereich von 500V bis 500kV und 1.4W bis 70kW in einem einzigen Gerät.
![](https://www.xppower.com/storage/resized//blocks/images-590x/hv-acdc-1164219211.jpg)
Hochspannungslösungen mit den Spezifikationen, die sie benötigen
Lassen Sie sich von uns durch den Auswahl-, Optimierungs- und Integrationsprozess führen.
Zuverlässigkeit ist für Hochspannungsnetzteile entscheidend. Sie benötigen eine Lösung, die außergewöhnliche Effizienz, Genauigkeit und geringe Systemausfallzeiten bietet.
Mit geringer Restwelligkeit, hoher Stabilität und einer Reihe von Leistungssteuerungsoptionen bieten unsere Hochspannungslösungen niedrige Betriebskosten und eine einfache Integration und Ansteuerung, standardmäßig zwischen 0 - 100 % programmierbare Spannung und Strom zur Maximierung von Flexibilität und Steuerbarkeit.
Umfangreiches Sortiment geeignet für ihre Hochspannungsanforderungen
XP Power’s unique custom and manufacturing service is based on proven technology, backed by a three-year warranty.
Digital controls facilitate ease of integration with maximum flexibility. Our products are high quality, high performance, high reliability and high stability, with low ripple and noise.
>> Scroll through the application options below to discover how we can support your specific needs.
MERKMALE
- Hochspannungsausgänge von 500V bis 500kV
- 0-100% programmierbare Spannung und Strom
- Leistung von 1.4W bis 70kW
- Drehregler, Analog-, RS232-, USB- und Ethernet-Steuerung
- Kurzschluss-, ARC-, Überlast- und Übertemperaturfest
- Luftisolierte, leichte Produkte
- Modulare, rackmontierbare bis hin zu Open Stack Hochspannungsnetzgeräte
Finden Sie die richtige Hochspannungslösung für ihre Anforderungen
Unser einfach zu navigierendes Auswahl-Tool kann Sie hinsichtlich der Produktauswahl in die richtige Richtung führen, damit Sie auf die für Ihre Netzteil-Herausforderungen am besten geeigneten Produkte stoßen. Mit einem der größten Portfolios von Hochspannungsversorgungen am Markt reichen unsere Optionen von 500 V bis 500 kV und von 1.4W bis 70kW.
![](https://www.xppower.com/storage/resized//blocks/images-590x/arcing-hv-ac.jpg)
Wie Überschläge (ARC) in Hochspannungsanwendungen zum Problem werden können
Bei Hochspannungsnetzteilen ist die Endstufe von Natur aus kapazitiv, was zu gespeicherter Energie führt.
Wenn es zu einem ARC kommt, wird die gespeicherte Energie im Netzteil schnell über den internen Begrenzungswiderstand abgeleitet und führt zu hohen Spitzenströmen durch die Last. Der hochenergetische Impuls, der als EMT-Impuls bezeichnet wird und während eines ARC auftritt, kann Hochspannungsnetzteil und Last beschädigen sowie möglicherweise empfindliche Steuer-und Mikrocontrollerschaltungen stören.
![](https://www.xppower.com/storage/resized//blocks/images-590x/hvac-high-power.jpg)
Lösungen zur Vermeidung von Problemen im Zusammenhang mit Überschlägen (ARC)
Widerstand zur Überschlagsstrombegrenzung
Der Einbau eines Begrenzungswiderständen zur Bewältigung eines Hochenergieimpulses ist aufgrund von Größen- und Layoutüberlegungen nicht immer praktikabel. Wir verwenden einen vergleichsweisen großen Serienwiderstand, ermöglicht durch unsere luftisolierte Topologie, um die Spitzenströme zu begrenzen, EMT-Impuls zu minimieren, und somit Last, Hochspannungskomponenten und Geräte zu schützen. .
Schaltung zur ARC-Erkennung
Die Schaltung zählt die Überschläge (ARC), wenn die Anzahl der Überschläge in einem definierten Zeitraum einen bestimmten Wert überschreitet, wird die Hochspannungserzeugung für ein festgelegtes Intervall unterbrochen. Dadurch wird sichergestellt, dass die durchschnittliche Verlustleistung unter dem Nennwert des Strombegrenzungswiderständes liegt. Die Schaltung zur Überschlagserkennung schützt die Stromversorgung und die Last.