DC/ DC Hochspannungwandler
Ideal für Halbleiter-, Analyse-, Medizin- und Detektoranwendungen
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität sind für Hochspannungs-Gleichstromanwendungen von entscheidender Bedeutung. XP Power ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hochspannungsmodulen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion präziser und zuverlässiger Kompaktlösungen.
Unsere Produkte führen Ausgangsspannungen von bis zu 25kV für einsatzkritische Anwendungen – womit wir die Funktionalität in einer kompakten Umgebung maximieren können.

Kompakte, zuverlässige DC/DC HV-Generatoren
Miniaturisierte Hochspannungsmodule
Die Hochspannungs-DC/DC-Wandler von XP Power bieten geringe Restwelligkeit, Spannungs- und Stromregelung, Eingangs- und Ausgangsschutz mit Industriesicherheitszulassungen und umfangreichen Validierungs- und Testverfahren, auf die Sie zählen können.
Unser Portfolio an Hochspannungs-DC/DC-Wandlern umfasst ein Sortiment an Drop-in-Lösungen, Modifizierungen und benutzerdefinierten Anpassungen, digital kompatiblen Monitor- und Steuerspannungen, in Kombination mit langfristiger Zuverlässigkeit, die Ausgangsspannungen bis zu 25kV und Ausgangsleistungen bis zu 30 W bereitstellen.
Umfangreiche Auswahl an Hochspannungslösungen
Wählen Sie aus Gehäusetyp, Format, Spannung und Leistung
Wir bieten eine größe Auswahl an kompakten und miniaturisierten DC/ DC HV-Module mit Leistungen von 2mW bis 30W. Unsere Halterungen umfassen Durchsteckmontage, Rack- und Oberflächenmontage.
MERKMALE
- Ausgangsspannungsbereich von 100V bis 25kV
- 2mW bis 30W und mehr
- Lösungen für Durchsteckmontage, Oberflächen- oder Rackmontage
- Negative, positive, umkehrbare Polarität
- Geregelt oder proportional
- Kompakte und kleinste Abmessungen
- EMI-arme Lösungen
- Lösungen für elektrostatische Chuck Anwendungen
- Kundenspezifische und modifizierte Lösungen
- Weltweiter Direktvertrieb und technischer Design-In-Support
Finden Sie Ihre DC/DC Hochspannungslösung
Unser vielfältiges Sortiment umfasst Hunderte von Produktfamilien, die leicht nach Leistung, Spannung, Format und Anwendung durchsucht werden können.

Präzise und zuverlässige Stromversorgungslösungen
DC/ DC HV-Generatoren im Miniaturformat, denen Sie vertrauen können
Bei der Entwicklung und Herstellung unserer marktführenden Hochspannungswandler stehen Langzeitzuverlässigkeit, Präzision und Wiederholgenauigkeit im Mittelpunkt unserer Prozesse. Dadurch sind wir in der Lage, erstklassige Produkte mit Industriezulassungen zu liefern und EMI-Probleme platzsparend in Ihrer Endanwendung zu lösen.

Überwindung von Problemen bei der Integration von Hochspannung
Einfache zu bedienende Drop-in-Hochspannungsmodule
Unsere Hochspannungs-DC-DC-Wandler bieten die ultimative Drop-in-Lösung durch eine breite Palette an proportionalen und geregelten, rauscharmen Hochspannungsmodulen. Durch verfügbare Spannungs- und Strommonitore sowie Spannungs- und Stromregelung, Ein- und Ausgangsschutz, minimieren Sie den Beschaltungsaufwand rund um die DC/DC HV-Wandler.