Image | Model Name | Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Datasheet | Stock Check | RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HCE0.3N015 | 7W | Single Phase | -350V | 0.015A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.2N025 | 7W | Single Phase | -200V | 0.025A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.1N050 | 7W | Single Phase | -125V | 0.05A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.1P050 | 7W | Single Phase | 125V | 0.05A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.2P025 | 7W | Single Phase | 200V | 0.025A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.3P015 | 7W | Single Phase | 350V | 0.015A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.3N100 | 35W | Single Phase | -350V | 0.1A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.2N150 | 35W | Single Phase | -200V | 0.15A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.1N250 | 35W | Single Phase | -125V | 0.25A | Datasheet | RFQ | |
![]() | NTN35-6V5 | 35W | Single Phase | 6.5V | 5A | Datasheet | RFQ | |
![]() | NTN35-12V5 | 35W | Single Phase | 12.5V | 2.5A | Datasheet | RFQ | |
![]() | NTN35-20 | 35W | Single Phase | 20V | 1.5A | Datasheet | RFQ | |
![]() | NTN35-35 | 35W | Single Phase | 35V | 1A | Datasheet | RFQ | |
![]() | NTN35-65 | 35W | Single Phase | 65V | 0.5A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.1P250 | 35W | Single Phase | 125V | 0.25A | Datasheet | RFQ | |
![]() | MCP125F250S | 35W | Single Phase | 125V | 0.25A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.2P150 | 35W | Single Phase | 200V | 0.15A | Datasheet | RFQ | |
![]() | MCP200F150S | 35W | Single Phase | 200V | 0.15A | Datasheet | RFQ | |
![]() | HCE0.3P100 | 35W | Single Phase | 350V | 0.1A | Datasheet | RFQ | |
![]() | MCP350F100S | 35W | Single Phase | 350V | 0.1A | Datasheet | RFQ |
-
Produkte
Produkte by Format
Produkte by Application
Feature: HPA1K5 Series
Programmierbares 1,5 kW AC/DC-NetzteilProdukte by Format
Produkte by Application
Feature: JMR03 Series
Medical 4:1 input DC-DC converters for BF & CF applicationsHigh voltage applications
High voltage by input type
Feature: MPL1K0 Series
1kW regulated high voltage AC-DC power supplies up to 50kVDC -
Anwendungen
Halbleiterfertigungstechnik Ein Überblick über unsere bewährten Niederspannungs-, Hochspannungs- und RF-Lösungen und Fähigkeiten für die HalbleiterfertigungIndustrietechnik Unser fortschrittliches Portfolio an Stromversorgungen, Anwendungen und Support für Industrie und Forschung im ÜberblickMedizintechnik Überblick über unser umfangreiches Sortiment an zertifizierten, zuverlässigen Netzteilen und DC/DC-Wandlern für die Anwendung in medizinischen GerätenKundenspezifische Stromversorgungen Ein Überblick über unsere risikominimierten, bewährten Technologien, anwendungsspezifische Stromversorgungen und Serviceleistungen
-
Ressourcen
Aktuelles Neue Produkteinführungen und UnternehmensnachrichtenBlog-Beiträge Vordenkerrolle und Meinungen zu StromversorgungslösungenLiteratur Die neuesten Leitfäden zur Auswahl von Stromversorgungslösungen und anwendungsspezifische InformationenFachartikel Intergration der Stromversorgung, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Wärmemanagement, Energieeffizienz und vieles mehrHinweise zur Anwendung Informationen und praktische Tipps zum Einsatz und zur Integration unserer miniaturisierten DC/DC-Hochspannungswandler
- Kontakt