XP Power kündigt neue hocheffiziente externe 150W & 200W Netzteile für Anwendungen in der Industrie, IT und im Gesundheitswesen an

XP Power hat zwei externe Netzteilserien für moderne medizinische Anwendungen, auch für die häusliche Gesundheitsversorgung, und IT-Anwendungen vorgestellt, bei denen Energieeffizienz und internationale Sicherheitszulassungen von entscheidender Bedeutung sind. Der typische Wirkungsgrad für ALM150-Modelle liegt bei 93% und für die ALM200-Modelle bei 92%. Sie erfüllen den Energy Efficiency Level VI und verbrauchen im Standby-Modus weniger als 0,15 W.
Für die Verwendung in medizinischen Anwendungen sind die Netzteile nach IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-11, ANSI/AMMI ES60601-1 und ANSI/AMMI HA60601-1-11 zugelassen. Ebenso verfügen sie über die IEC/EN/UL62368- & IEC60950-Zulassungen für den Einsatz in IT-Anwendungen und darüber hinaus über die CCC-, PSE-, KC- und RCM-Zulassungen. Die Produkte entsprechen den neuesten EMV-Normen, einschließlich der medizinischen 60601-1-2 4. Edition.
Die ALM150-Serie liefert eine Leistung von bis zu 150W, während die ALM200-Serie über 200W Leistung verfügt. Beide Serien sind mit den Ausgangsspannungen 12V, 15V, 19V, 24V und 48V erhältlich. Der universelle Eingangsspannungsbereich von 80V bis 264VAC ist bei beiden Serien Standard, womit sie sich für den weltweiten Einsatz und für Anwendungen der häuslichen Gesundheitsversorgung eignen. EU-, US- und UK- Netzkabel sind optional erhältlich.
Aufgrund des hohen Wirkungsgrades sind die Netzteile in einem lüfterlosen IP32-Kunststoffgehäuse untergebracht. Dies ermöglicht ein risikofreie Reinigung der Geräte in hygienisch kritischen Umgebungen, wie beispielsweise in medizinischen Anwendungen oder in der Lebensmittelindustrie.
Die ALM150 and ALM200 Serien sind bei Mouser, Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you

500W-650W AC-DC power supplies for medical devices including BF applications
New ranges of AC-DC power supplies that provide BF class insulation for healthcare applications where excellent EMC perf...

Tiny, low profile, 150W AC-DC power supply features medical (BF) and ITE approvals
EPL150 series, a range of high density, low profile, open-frame AC-DC power supplies aimed at space-critical, cost-sensi...

Compact chassis-mount 350W AC-DC power supplies offer easy integration
Launch of the SMP350 series of rugged AC-DC chassis-mount power supply units that deliver up to 350W of power and target...

World’s smallest 130W AC-DC power supplies
High efficiency ECP130 series of miniature open-frame AC-DC power supplies, with safety approvals for the ITE and medica...