3kW AC/DC-Stromversorgungen liefern 150 bis 800VDC mit Spannungs- und Stromprogrammierung

XP Power kündigt heute die Einführung der HDL3000-HV Serie von 3kW AC/DC-Stromversorgungen mit einphasigem AC-Eingang und Ausgangsspannungen von 150V bis 400VDC an, wobei durch Reihenschaltung der Geräte bis zu 800VDC realisiert werden können. Alle Modelle verfügen über eine Ausgangsspannungs und -stromeinstellung von 0 bis 105% über analoge (über Spannung oder Widerstand) oder digitale (I2C, RS485 und RS232) Schnittstellen, die es dem Anwender ermöglichen, die Stromversorgungslösung für die jeweilige Anwendung zu optimieren und anzupassen.
Die Serie HDL3000-HV kann sowohl mit konstanter Spannung als auch mit konstantem Strom betrieben werden und eignet sich für Anwendungen, die höhere Versorgungsspannungen benötigen, wie z. B. Batterietest- und -simulationssysteme, Test- und Burn-in-Geräte, Lasersysteme, LED-Härtung, Beleuchtung und Heizung, Elektrolyse, Motorantriebe und kathodischer Schutz.
Es sind fünf Ausgangsspannungsversionen verfügbar: 150V, 200V, 250V, 300V und 400V, jeweils mit einem vom Benutzer wählbaren Standby-Ausgang von 5V/0,5A oder 9V/0,3A. Der Hauptausgang kann zusätzlich zur Ausgangsprogrammierung mit einem Potentiometer innerhalb von ±5% getrimmt werden. Für Anwendungen, die einen höheren Strom benötigen, können bis zu 8 Netzteile parallel geschaltet werden, wobei aktives Current Sharing und eingebaute ORing-Dioden die Verbindung vereinfachen.
Die vollständig isolierten I2C-, RS485- und RS232-Schnittstellen ermöglichen die Steuerung und Überwachung des Gerätes, und die LED-Anzeige bietet eine visuelle Anzeige für DC OK, Ausgang inaktiv, Überspannung, Überlast, Übertemperatur, Lüfterausfall und AUX-Standby-Status. Für die Systementwickler sind eine GUI und ein vollständiges Benutzerhandbuch verfügbar.
Die Betriebsspannung der HDL3000-HV-Serie liegt zwischen 90V und 264VAC. Bei Spannungen unter 180VAC (Low Line) beträgt die maximale Ausgangsleistung 2000W. Zwischen 180VAC und 264VAC (High Line) liegt die maximale Ausgangsleistung bei 3000W. Bei Betrieb mit 230VAC unter Volllast beträgt der Wirkungsgrad des Netzteils bis zu 92%.
Die kompakten Geräte mit den Abmessungen 170,0mm x 64,0mm x 301,49mm werden durch den integrierten, drehzahlgeregelten Lüfter gekühlt. Die Betriebstemperaturen liegen zwischen -20°C und +60°C bei voller Leistung bis +50°C, wobei das Derating linear auf 50% Last bei +60°C erfolgt.
Die HDL3000-HV-Serie ist sicherheitszertifiziert nach IEC/UL/EN 62368-1 für Geräte der Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik. Die Stromversorgungen entsprechen außerdem der EN 55032 Klasse A für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberwellen und EN 61000-4-2 für Störfestigkeit.
Die HDL3000-HV Serie ist bei Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügt über 3-Jahre Garantie.
XP Power kündigt heute die Einführung der HDL3000-HV Serie von 3kW AC/DC-Stromversorgungen mit einphasigem AC-Eingang und Ausgangsspannungen von 150V bis 400VDC an, wobei durch Reihenschaltung der Geräte bis zu 800VDC realisiert werden können. Alle Modelle verfügen über eine Ausgangsspannungs und -stromeinstellung von 0 bis 105% über analoge (über Spannung oder Widerstand) oder digitale (I2C, RS485 und RS232) Schnittstellen, die es dem Anwender ermöglichen, die Stromversorgungslösung für die jeweilige Anwendung zu optimieren und anzupassen.
Die Serie HDL3000-HV kann sowohl mit konstanter Spannung als auch mit konstantem Strom betrieben werden und eignet sich für Anwendungen, die höhere Versorgungsspannungen benötigen, wie z. B. Batterietest- und -simulationssysteme, Test- und Burn-in-Geräte, Lasersysteme, LED-Härtung, Beleuchtung und Heizung, Elektrolyse, Motorantriebe und kathodischer Schutz.
Es sind fünf Ausgangsspannungsversionen verfügbar: 150V, 200V, 250V, 300V und 400V, jeweils mit einem vom Benutzer wählbaren Standby-Ausgang von 5V/0,5A oder 9V/0,3A. Der Hauptausgang kann zusätzlich zur Ausgangsprogrammierung mit einem Potentiometer innerhalb von ±5% getrimmt werden. Für Anwendungen, die einen höheren Strom benötigen, können bis zu 8 Netzteile parallel geschaltet werden, wobei aktives Current Sharing und eingebaute ORing-Dioden die Verbindung vereinfachen.
Die vollständig isolierten I2C-, RS485- und RS232-Schnittstellen ermöglichen die Steuerung und Überwachung des Gerätes, und die LED-Anzeige bietet eine visuelle Anzeige für DC OK, Ausgang inaktiv, Überspannung, Überlast, Übertemperatur, Lüfterausfall und AUX-Standby-Status. Für die Systementwickler sind eine GUI und ein vollständiges Benutzerhandbuch verfügbar.
Die Betriebsspannung der HDL3000-HV-Serie liegt zwischen 90V und 264VAC. Bei Spannungen unter 180VAC (Low Line) beträgt die maximale Ausgangsleistung 2000W. Zwischen 180VAC und 264VAC (High Line) liegt die maximale Ausgangsleistung bei 3000W. Bei Betrieb mit 230VAC unter Volllast beträgt der Wirkungsgrad des Netzteils bis zu 92%.
Die kompakten Geräte mit den Abmessungen 170,0mm x 64,0mm x 301,49mm werden durch den integrierten, drehzahlgeregelten Lüfter gekühlt. Die Betriebstemperaturen liegen zwischen -20°C und +60°C bei voller Leistung bis +50°C, wobei das Derating linear auf 50% Last bei +60°C erfolgt.
Die HDL3000-HV-Serie ist sicherheitszertifiziert nach IEC/UL/EN 62368-1 für Geräte der Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik. Die Stromversorgungen entsprechen außerdem der EN 55032 Klasse A für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberwellen und EN 61000-4-2 für Störfestigkeit.
Die HDL3000-HV Serie ist bei Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügt über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you

Compact 1U 750W power supply delivers up to 60kV offering maximum flexibility for ion implant and high power e-beam applications
XP Power’s range of 750W high voltage power solutions offers the flexibility and control demanded by semiconductor appli...

XP Power boosts high voltage offer with German acquisitions
XP Power, one of the world’s leading developers and manufacturers of critical power solutions to the electronics industr...

Regulated high-voltage DC-DC converters for Analytical, Semiconductor and Detector applications
5W regulated high-voltage DC-DC converters that delivers a fully adjustable and reliable output voltage up to 6kVDC in a...

BQ series of high voltage DC power supplies offer 10kW of regulated power up to 100kV
The release of the XP Glassman BQ series of 10kW, high voltage power supplies for OEM, industrial and laboratory organis...