XP Power stellt neue 500W Netzteile in Schutzklasse II Ausführung für Medizinsysteme inklusive BF Anwendungen vor

XP Power stellt seine neue Netzteilserie mit 500W für Schutzklasse II Installationen vor. Sie sind für den Einsatz in Applikationen ohne Schutzleiteranschluss konzipiert und verfügen über die entsprechenden Schutzklasse II Zulassungen einschließlich BF Isolation und exzellenter EMV Performance.
Die PBL500 liefern bei forcierter Kühlung oder mit dem integrierten Lüfter bis zu 500W sowie 250W bei Konvektionskühlung. Sie arbeiten im Weitbereichseingang von 80 – 264VAC mit 47Hz – 63Hz und verfügen über Singleausgänge von 12V bis 57V. Damit sind Systementwickler in der Lage verschiedene Anwendungen mit einer Geräteserie zu bedienen.
Die Baureihe ist in zwei mechanischen Formaten verfügbar. Die U-Chassis Version liefert 250W bei Konvektionskühlung und 450 - 500W mit externer, forcierter Kühlung. Die Top-Fanversion, die mit eingebautem Lüfter mit variabler Drehzahl für minimalste hörbare Geräusche ausgerüstet ist, liefert die volle Leistung von 450 – 500W.
Die Geräte haben einen geringen Patientenableitstrom und verfügen über 2 x MOPP vom Eingang zum Chassis, 2 x MOPP vom Eingang zum Ausgang und 1 x MOPP vorm Ausgang zum Chassis. Die Isolation zwischen Eingang und Chassis, sowie zwischen Eingang und Ausgang ist für 4000VAC ausgelegt. Zwischen Ausgang und Chassis beträgt die Isolation 1500VAC. Sowohl die leitungsgebundene als auch die abgestrahlte EMV erfüllt die Klasse B und die Serie ist IEC/ES/EN 60601-1 Edition 3.1 und 60601-1-2 Edition 4 zertifiziert.
Die Modelle der Serie PBL500 Serie verfügen generell über eine 5V Standbyspannung, Senseanschlüsse, Übertemperaturabschaltung, Überspannungs- und Überstromschutz, sowie AC – OK Signal und Remote ON/OFF. Die Versionen im U-Chassis bieten darüber hinaus noch eine 12V/0,3A zur Versorgung eines Systemlüfters.
Die PBL500 sind nun bei Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you

ITE & Medical (BF) 600W fan-less AC-DC
Convection cooled, 600W AC-DC power supplies. The ultra-compact power supplies deliver full load power under a wide rang...

500W-650W AC-DC power supplies for medical devices including BF applications
New ranges of AC-DC power supplies that provide BF class insulation for healthcare applications where excellent EMC perf...

1.3kW fully digital, configurable power supply sets new standards in power density and intelligence
XP Power revolutionizes the configurable, modular power supply market with the introduction of its FLXPro series.

Low profile 550W AC-DC power supplies offer multiple cooling options for medical (BF) & industrial applications
550W power supplies rated for convection cooling, conduction cooling and forced-air cooling.