Flache 550W-AC/DC-Netzteile mit Konvektions-, Konduktions- und Lüfterkühlung für medizintechnische (BF) und industrielle Anwendungen
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/CCP550pr.jpg)
XP Power stellt eine neue Serie von 550W-AC/DC-Netzteilen mit geringer Bauhöhe vor, die für Konvektions-, Konduktions- und forcierte Luftkühlung ausgelegt sind. Die Netzteile sind für den Einsatz in medizintechnischen und industriellen Anwendungen ausgelegt und eignen sich für zahlreiche Anwendungen – auch in abgedichteten Gehäusen.
Im medizinischen Bereich finden sich die CCP550-Netzteile z.B. in Beatmungsgeräten, Patientenmonitoren, Bildgebungssystemen und Laborgeräten. Zu den industriellen Anwendungen zählen Testgeräte, Instrumente, Prozesssteuerungen, Drucker und UV-Härtungsanlagen. Die Netzteile eignen sich auch für die Bereiche Automatisierungstechnik, Audio/Video und IoT-Ausrüstung.
Die Serie CCP550 umfasst sechs verschiedene Single-Rail-Ausgänge, die 12, 15, 18V, 24, 36 und 48 VDC abdecken. Alle Versionen mit Ausnahme des 15V Modells verfügen über einen 12V-/0,5A-Lüfterausgang, einen 5V/2A-Standby-Ausgang sowie über eine Option zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten.
Der doppelstöckige Baseplate-Aufbau aus Aluminiumsubstrat, konduktionsgekühlte Leistungsmagnete und die hocheffiziente Zero-Voltage-Switching-Topologie (ZVS) sorgen für einen hohen Wirkungsgrad und ein hervorragendes Wärmeverhalten. Dadurch ist ein Betrieb bis 300 W bei Konvektionskühlung und 400 W bei Konduktionskühlung möglich, was den Betrieb in abgedichteten Umgebungen, einen leisen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit ermöglicht.
Bei Verwendung mit 20 CFM forcierter Luftzufuhr bieten die CCP550-Netzteile die volle Ausgangsleistung von 550 W und gewährleisten so eine hervorragende Leistungsdichte bei niedriger Bauhöhe (37,5 mm [1,48 Zoll]) mit 127mm x 76,2 mm [5x3 Zoll] Grundfläche.
Für medizintechnische Anwendungen sind die Netzteile gemäß IEC60601-1 (3. Ausgabe) mit 2x MOPP von primär auf sekundär und 1x MOPP von primär auf Masse und sekundär auf Masse zugelassen. In Kombination mit einem niedrigem Erdungs- und Patientenableitstrom eignen sich die CCP550-Netzteile ideal für Geräte mit Körperkontakt (Body Floating, BF).
Ein breiter Eingangsspannungsbereich (80 bis 264 VAC) gewährleistet den weltweiten Einsatz, einschließlich Anwendungen in der häuslichen Pflege. Darüber hinaus lassen sich die CCP550-Netzteile bei Umgebungstemperaturen von -30 bis +70 °C betreiben. Ist der Hauptausgang gesperrt, verbrauchen die Geräte weniger als 0,5 W Leistung, um die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen.
Die Netzteile der Serie CCP550 sind eine einfach zu integrierende, hocheffiziente Lösung mit hoher Leistungsdichte für eine Vielzahl lüfterloser und lüftergekühlter Anwendungen, u.a. für die Bereiche Medizintechnik, Industrieelektronik sowie Test- und Messtechnik. Versiegelte, halbversiegelte und andere Anwendungen mit hoher IP-Schutzart werden unterstützt – und können auch konduktionsgekühlt betrieben werden.
Die Netzteile der Serie CCP550 sind über Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, autorisierte regionale Distributoren oder direkt über XP Power erhältlich und bieten 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/PBL500_PR_land.jpg)
New 500W class II power supplies for medical devices including BF applications.
500W AC-DC power supplies that provide class II safety certification, including BF class insulation, for medical device...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/uch600pr.jpg)
ITE & Medical (BF) 600W fan-less AC-DC
Convection cooled, 600W AC-DC power supplies. The ultra-compact power supplies deliver full load power under a wide rang...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/pbr500pr.jpg)
500W-650W AC-DC power supplies for medical devices including BF applications
New ranges of AC-DC power supplies that provide BF class insulation for healthcare applications where excellent EMC perf...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/hdspr.jpg)
Programmable 800 & 1500 Watt PSUs provides constant current output down to almost zero volts
HDS series of 800 and 1500 Watt highly efficient programmable AC-DC power supplies.