OVC III-zertifizierte Stromversorgungen mit 85-528VAC Ultra-Weitbereichseingang für Industrieautomation und Geräte in Gewerbe- und Wohngebäuden
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/EHL05-20pr.jpg)
XP Power stellt die EHL Serie von AC/DC Stromversorgungen zur Leiterplattenmontage vor, die Einzelausgangsspannungen von 3,3VDC bis 48VDC liefern. Die Stromversorgungen EHL05 (5W) und EHL20 (20W) verfügen über eine hohe Leistungsdichte und sind sowohl im Open-Frame als auch im gekapselten mechanischen Format erhältlich. Durch den extrem breiten Eingangsspannungsbereich von 85VAC bis 528VAC eignet es sich für den globalen Einsatz und bietet hohe Stabilität bei schwankenden Netzbedingungen.
Durch den Aufbau mit Schutzklasse II und weltweiten Sicherheitszulassungen für Industrie und Haushalt ist die EHL-Serie auch für den Phase-Phase-Betrieb in 480-VAC-Systemen ausgelegt. Die OVC III-Zulassung (Überspannungskategorie III) erhöht die elektrische Sicherheit und verringert das Risiko von Schäden an empfindlicher Elektronik und ermöglicht den direkten Anschluss an industrielle Elektroinstallationen.
Die EHL-Serie verfügt über mehrere Zulassungen, darunter EN61000-4 für EMV-Immunität sowie EN55032 und EN61000-3 für EMV-Emissionen. Zu den Sicherheitszulassungen gehören EN62368-1 und EN60335-1. Dieses breite Spektrum an Zulassungen gewährleistet einen sicheren Betrieb in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrieelektronik, Robotik, erneuerbare Energien, Automatisierung und Haushalt und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an die EMV-Klasse A, ohne dass eine externe Filterung erforderlich ist.
Je nach Modell arbeitet die EHL-Serie in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis +80°C und bietet volle Leistung bis zu +60°C.
Die EHL Serie ist bei Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und bietet eine 3-Jahres Garantie.
Mehr Informationen - The EHL05 Series
Mehr Informationen - The EHL20 Series
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/vce03-10pr.jpg)
Compact 3W & 10W board-mount power supplies suit IoT, household & industrial applications
Launching low-cost VCE03 and VCE10, 3W and 10W series of board-mounted AC-DC power supplies with extended universal inpu...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPL5K0pr.jpg)
Digital programmable 3 phase 5kW AC-DC power supply offers compact flexible solution – no neutral required
Announcing an addition to the high power range of digital programmable 3 phase 5kW AC-DC power supplies offering flexibl...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/HPT5K0-L_PR.jpg)
Low profile 5kW PSU with outputs up to 200VDC
A low-profile enclosure to the HPT5K0 series of high-power density, high efficiency, 5kW AC-DC power supply modules. In...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/vce20-40pr.jpg)
20W & 40W PCB mount AC-DC power supplies for cost-sensitive applications
Series of PCB mount single output AC-DC power supplies that offer a convenient and cost-effective solution for modern do...