AC/DC-Netzteile mit geringer Bauhöhe bieten Leitungs-, Konvektions- und Lüfterkühlung für BF-ratifizierte medizintechnische und industrielle Geräte

XP Power stellt die CCR-Reihe kompakter, flacher (25,4mm) AC/DC-Netzteile mit flexiblen Kühloptionen und Nennleistungen von 110 bis 420W vor, die eine effizientere Platznutzung im Endgerät ermöglichen. Die hocheffizienten und leistungsstarken Geräte sind für den Einsatz in medizinischen und industriellen Anwendungen zugelassen. Sie verfügen über ein bodenplattengekühltes Design, das ein effektives Wärmemanagement und einen leisen Betrieb für geräuschempfindliche Anwendungen gewährleistet, selbst in Umgebungen mit versiegelten Gehäusen. Diese Leistungsmerkmale führen zu Netzteilen mit längerer Lebensdauer, die weniger Wartung und Service erfordern, was die Gesamtbetriebskosten (TCO) erheblich senkt.
Die CCR-Reihe ist konform für medizinische Anwendungen gemäß IEC60601-1 (Ausgabe 4) – mit einer Primär-zu-Sekundär-Isolierung von 4000 VAC (2 x MOPPs) und 1 x MOOP von Primär-zu-Erde (1800 VAC) und Sekundär-zu-Erde (1500 VAC). In Kombination mit niedrigen Erdableitströmen (<300µA) und Patientenableitströmen (<75µA) eignet sich die Serie für die einfache Integration in medizinische Geräte mit Body-Floating-/BF-Bewertung, einschließlich Beatmungs-, Bildgebungs-, Patientenüberwachungs-/behandlungsgeräte. Zu den industriellen Anwendungen zählen Prozesssteuerung, Test- und Messtechnik sowie industrielle Drucktechnik.
Die Netzteile akzeptieren einen breiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 VAC für den weltweiten Einsatz und deckt die gängigen Single-Rail-Ausgänge von 12 bis 54VDC ab. Je nach gewählter Kühloption – Konvektion, Leitung oder Zwangsluft – liegen die Nennleistungen bei CCR200 (110/170/200W), CCR300 (160/250/300W) bzw. CCR420 (280/350/420W). Alle Modelle verfügen über einen Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz mit Auslösung und Neustart sowie einen Übertemperaturschutz mit automatischem Rücksetzen. Die CCR-Reihe weist leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B auf und macht externe Filter überflüssig. Die Geräte bieten hohe Wirkungsgrade von bis zu 94%, was die Abwärme minimiert. Sie lassen sich bei Umgebungstemperaturen von -40 bis +80°C betreiben, wobei bei über +50°C eine entsprechende Leistungsreduzierung erfolgt.
Die Serien CCR200/300/420 sind über Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassene regionale Vertriebspartner oder direkt bei XP Power mit einer dreijährigen Garantie erhältlich.
Mehr Informationen - The CCR200 Series
Recommended for you

High voltage DC-DC converters feature ultra-low noise for analytical instrumentation
XP Power's HRF15 delivers ultra-low noise power ideal for noise sensitive analytical instruments.

Compact 1U 750W power supply delivers up to 60kV offering maximum flexibility for ion implant and high power e-beam applications
XP Power’s range of 750W high voltage power solutions offers the flexibility and control demanded by semiconductor appli...

Compact 1.5kW power supplies bring unmatched programmability to AC-DC power solutions
XP Power brings the ultimate in flexibility to chassis mount power solutions with the launch of their new HDA1500 series...

150W/200W DC-DC converters offer ultra-wide 12:1 input range for ultimate flexibility
XP Power has just released two new series of baseplate cooled DC-DC brick converters, RDF200 and RDF300