Kompakte 1,5kW-Netzteile bieten hervorragende Programmierbarkeit für die AC/DC-Stromversorgung

XP Power bietet mit den neuen Netzteilen der Serie HDA1500, die für zahlreiche Anwendungen in verschiedensten Branchen geeignet ist, ein Höchstmaß an Flexibilität für Stromversorgungen zur Chassismontage.
In Bereichen wie Robotik, Laser, LED-Heizung und Halbleiterfertigung bietet HDA1500 eine vielseitige und effiziente Lösung mit den Vorteilen digitaler Steuerung und Kommunikation sowie umfangreicher Status-LEDs.
Fortschrittliche digitale Steuerung bei der Stromversorgung war nicht immer weit verbreitet. HDA1500 ändert dies, indem die Netzteile eine präzise digitale Regelung des Ausgangsstroms und der Ausgangsspannung von 0 bis 105% ermöglichen und dem Nutzer so vollständige Kontrolle geben.
Die neuen Netzteile sind für eine Leistung von 1,5 kW ohne Mindestlast ausgelegt und bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 93%. Dies reduziert die Abwärme und ermöglicht eine kompaktere Bauform sowie geringere Betriebskosten. Wenn in einem Rack mehr Leistung benötigt wird, können HDA1500-Einheiten problemlos parallel mit aktiver Stromaufteilung betrieben werden.
Die Flexibilität der Serie HDA1500 basiert auf ihrer digitalen Steuerung, die standardmäßig integriert ist. Das Netzteil lässt sich bequem über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) steuern und über mehrere digitale Protokolle (PMBus, RS485/232, MODBUS und Ethernet) anpassen. Diese ermöglichen auch eine einfache Integration in fortschrittlichere Stromsteuerungssysteme.
HDA1500-Netzteile werden über einen universellen einphasigen Netzeingang (90 bis 264 VAC) betrieben und bieten eine der branchenweit umfangreichsten Auswahlmöglichkeiten für Einzelschienenausgänge. Sie decken alle gängigen Spannungen zwischen 12 und 400 VDC in einer Reihe mit elf Versionen ab. Bei Betrieb mit niedriger Netzspannung können die Einheiten mehr Leistung liefern als viele Konkurrenzprodukte.
Die Netzteile arbeiten im Temperaturbereich von -25 bis +60 °C und erfordern erst ab 50 °C Maßnahmen für das Thermal Derating. Sie verfügen über Schutzfunktionen für Übertemperatur, Überlast, Überspannung und Kurzschluss.
Eine nützliche 5VDC-/1A-Standby-Schiene versorgt externe Schaltkreise auch dann mit Strom, wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist. Remote Sense ist eine weitere nützliche Funktion, insbesondere bei verlängerten Stromkabeln.
Die Netzteile sind ITE-zugelassen, u. a. nach EN55032 Klasse A und EN61000-3-x für Emissionen sowie EN61000-4-x für Störfestigkeit. Zu den Sicherheitszulassungen gehören IEC/UL/EN62368-1 sowie alle entsprechenden CE- und UKCA-Richtlinien.
Die hervorragende Programmierbarkeit, Skalierbarkeit, digitale Steuerung und ITE-Sicherheitszulassung der Serie HDA1500 bietet die gewünschte Flexibilität für anwendungsspezifische Lösungen in den Bereichen Test-/Messtechnik, Fabrikautomatisierung, Prozesssteuerung, Halbleiterfertigung und erneuerbare Energien.
Die Netzteile sind über Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassene regionale Distributoren oder direkt bei XP Power mit 3-jähriger Garantie erhältlich.
Recommended for you

High voltage DC-DC converters feature ultra-low noise for analytical instrumentation
XP Power's HRF15 delivers ultra-low noise power ideal for noise sensitive analytical instruments.

Compact 1U 750W power supply delivers up to 60kV offering maximum flexibility for ion implant and high power e-beam applications
XP Power’s range of 750W high voltage power solutions offers the flexibility and control demanded by semiconductor appli...

Low-profile AC-DC power supplies offer conduction, convection, and fan-cooled ratings for BF-rated medical and industrial equipment
XP Power introduces the CCR range of compact, low-profile (25.4mm) AC-DC power supplies with flexible cooling options an...

150W/200W DC-DC converters offer ultra-wide 12:1 input range for ultimate flexibility
XP Power has just released two new series of baseplate cooled DC-DC brick converters, RDF200 and RDF300