DIN Rail DC/DC Wandler bieten Weitbereichseingang und Störfestigkeit für Industrieanwendungen
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/ddcpr.jpg)
XP Power stellt heute mit den DDC15 und DDC30 Serien schmale DC/DC Wandler mit 15 und 30W im DIN Rail Format vor. Die Serien wurden entwickelt um in Systemen mit DIN Rail Geräten zusätzliche Spannungen und isolierte Ausgänge mit hoher Störfestigkeit zur Verfügung zu stellen oder um batteriegestützte bzw. batteriegepufferte Anwendungen zu versorgen. Die Singleausgangswandler arbeiten in einem weiten 4:1 Eingangsbereich mit 9 – 36VDC und decken damit die Nominalspannungen 12 und 24VDC ab. Beide Serien verfügen über die Nennausgangsspannungen 5, 9, 12, 15 oder 24VDC, wobei die DDC15 zusätzlich noch einen 3,3VDC Ausgang bieten. Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 1500VDC.
Mit den Abmessungen von nur 91 x 56.5 x 18mm der DDC15 und 91 x 56.5 x 35 mm bei den DDC30 benötigen diese schmalen Geräte deutlich weniger Platz auf der Hutschiene als vergleichbare Geräte auf dem Markt. Geeignet für den Betrieb über einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C liefern die DDC die volle Leistung bis +50°C. Damit sind sie für die meisten Anwendungen einsetzbar in denen ein erweiterter Betriebstemperaturbereich gefordert wird.
Die DDC15 und DDC30 verfügen über die international anerkannten Sicherheitszulassungen nach UL508 für Industrielle Steuerungstechnik sowie IEC60950-1+A1:2009 und EN60950- /A12:2011 für IT Equipment. Darüber hinaus erfüllen sie die Anforderungen der EN55022 Grenzkurve B für leitungsgebundene und abgestrahlte EMV ohne zusätzliche Filterbauteile und vermeiden damit zusätzliche Kosten und weiteren Platzbedarf auf der Hutschiene.
An der Frontplatte befinden sich zwei LEDs die über den Zustand der Eingangsspannung informieren. Desweiteren sind die Schrauben der Eingangs- und Ausgangsklemmen und der Potentiometer für die Einstellung der Ausgangsspannung in der Frontplatte integriert.
Die DDC bieten dem Systementwickler den Vorteil von verschiedenen Ausgangsspannungen in einheitlichem Netzteilformat.
Die DDC15 und DDC30 sind von Farnell, element 14, Digi-Key, offiziellen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power erhältlich und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/dtepr.jpg)
Encapsulated DC-DC converters offer chassis or DIN rail mounting
DTE series of fully encapsulated single output DC-DC converters.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/dtj15-20pr.jpg)
Chassis & DIN rail DC-DC converters
Wide range input 15 & 20W DC-DC converters in chassis or DIN rail mount packages for industrial & ITE applications. Thei...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/SVR-VRpr.jpg)
Cost Effective & Highly Efficient Non-isolated PoL Switching Regulators Released
Introducing the SVR surface mount and VR through-hole, non-isolated DC-DC switching regulators.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/dte06pr.jpg)
Rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications
Two new series of wide input range chassis and DIN rail mount DC-DC converters that offer simple and rapid installation.