150 Watt Half Brick DC/DC Wandler mit außergewöhnlich weitem 8:1 Eingangsspannungsbereich
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/qsb150pr.jpg)
XP Power stellt heute mit der QSB150 Serie seine neuen 150W DC/DC Wandler im Half Brick Format vor. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, in denen ein extrem weiter Eingangsspannungsbereich benötigt wird. Mit 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 Inch) entsprechen sie den Standardabmessungen der existierenden Half Brick Wandler, verfügen über das gängige Pinning und haben einen hohen typischen Wirkungsgrad von bis zu 92%. Die sechs Modelle dieser Serie decken die gebräuchlichen Ausgangsspannungen von 12 bis 48VDC ab. Eine Trimmfunktion ermöglicht die Justierung der Ausgangsspannung um ±10% des Nominalwertes, um Leitungsverluste auszugleichen oder Nichtstandardspannungen zu generieren.
Mit dem extremen Weitbereichseingang von 9 – 75VDC werden die Nominalspannungen 12, 24V und 48VDC abgedeckt. Da diese Wandler bei den drei weitverbreiteten Batteriespannungen arbeiten, besteht beim Einsatz der QSB150 keine Notwendigkeit verschiedene DC/DC Wandler in einer Endanwendung vorzusehen. Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt bei dieser Serie 1500VDC. Der Remote ON/OFF bietet die Möglichkeit der Sequenzierung beim Systemstart oder der externen Kontrolle des Wandlers.
Die QSB150 sind bei vielen Umgebungsbedingungen einsetzbar und verfügen über einen weiten Baseplatetemperaturbereich von – 40°C bis maximal +100°C.
Die QSB150 komplettieren die hochinteressanten Baureihen der kontaktgekühlten QSB Serien mit 75 bis 600 Watt in Quarter, Half und Full Brick Gehäusen mit 2:1 sowie 4:1 Eingangsbereichen und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/ASBpr.jpg)
New baseplate cooled AC-DC power supply delivers complete solution for rugged applications with limited or no airflow
Announcing the launch of a new series of low profile, baseplate cooled 160W AC-DC power solutions.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/ASB75pr.jpg)
Compact, conduction cooled 75W AC-DC power supply module for challenging and space-critical applications
A new range of low profile, half brick, baseplate cooled AC-DC power supplies requires no external circuitry for operati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/dtj15-20pr.jpg)
Chassis & DIN rail DC-DC converters
Wide range input 15 & 20W DC-DC converters in chassis or DIN rail mount packages for industrial & ITE applications. Thei...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/dte06pr.jpg)
Rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications
Two new series of wide input range chassis and DIN rail mount DC-DC converters that offer simple and rapid installation.