![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/AQM200-300pr.jpg)
XP Power stellt eine neue Reihe hochkompakter medizinischer Desktop-Netzteile vor, die mit einer Leistungsdichte von bis zu 11 W/in3 den Bedarf an platzsparenden lüfterlosen Lösungen in der häuslichen Pflege und im Krankenhaus erfüllen.
Im Vergleich zu derzeit auf dem Markt befindlichen Lösungen reduzieren die neuen Netzteile den Platzbedarf um die Hälfte und verdoppeln damit die so wichtige Leistungsdichte. Durch ein kompaktes externes Netzteil lassen sich die Größe und das Gewicht des Endgeräts reduzieren, was zu einer bequemeren und tragbaren Lösung führt.
Die neue Serie AQM bietet drei Leistungsstufen – 200W (AQM200), 250W (AQM250) und 300W (AQM300) – für eine Vielzahl medizinischer Anwendungen. Alle Geräte arbeiten mit einem universellen Netzeingang (85 - 264 VAC). Das AQM250 bietet Einzelausgänge von 12, 19, 24 und 48 V, wobei das AQM200 und AQM300 zusätzlich einen 15V-Ausgang bieten.
AQM-Netzteile sind nach internationalen Sicherheits- und EMI-Zulassungen zertifiziert, darunter EN/IEC60601-1, EN61000 und EN55032. Die Geräte erfüllen auch die EMV-Anforderungen für medizinische Geräte (4. Auflage) und bieten 2 x MOPP-Schutz. Mit diesen umfangreichen Zulassungen verringern sich die Entwicklungsdauer, das -risiko und die Zulassungskosten erheblich.
Alle Varianten sind in den Klassen I und II erhältlich und können somit in professionellen Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und bei Patienten zu Hause oder am Arbeitsplatz zum Einsatz kommen.
Basierend auf Galliumnitrid-Halbleitern (GaN) mit breiter Bandlücke (WBG) bieten die verlustarmen AQM-Netzteile einen Wirkungsgrad von bis zu 94% und verbrauchen im Standby-Modus weniger als 150 mW Leistung, was der Energieeffizienzstufe VI entspricht. Alle Geräte liefern die volle Ausgangsleistung bis 40 °C und können mit Derating bis 60 °C betrieben werden.
Die Version AQM200 misst nur 6,56 x 2,13 x 1,3 Zoll (166,5 x 54,2 x 33 mm), und alle AQM-Netzteile sind nach IP22 abgedichtet. Sie weisen eine glatte Oberfläche auf und lassen sich somit sicher und einfach abwischen.
Die Serien AQM200, AQM250 und AQM300 sind über Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und bieten drei Jahre Garantie.
Mehr Information - AQM200 Series
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/alm150pr.jpg)
150W & 200W approved external PSUs for industrial, IT & healthcare applications
External power supplies that are intended for modern medical applications, including safety approvals for home-based hea...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/ECH450pr.jpg)
250/450W power supply for healthcare, industrial and ITE applications
Versatile, compact and efficient 250/450W power supply for healthcare, industrial and ITE applications
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/pbr500pr.jpg)
500W-650W AC-DC power supplies for medical devices including BF applications
New ranges of AC-DC power supplies that provide BF class insulation for healthcare applications where excellent EMC perf...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/epl150pr.jpg)
Tiny, low profile, 150W AC-DC power supply features medical (BF) and ITE approvals
EPL150 series, a range of high density, low profile, open-frame AC-DC power supplies aimed at space-critical, cost-sensi...