News

XP Power kündigt neuen Hochspannungs-DC/DC-Wandler für Anwendungen in der Wissenschaft und Halbleiterindustrie an

High Voltage Semi fab Industrial

Share

XP Power gab heute die Markteinführung eines neuen 30 Watt DC/DC-Wandlers bekannt, der bis zu 6kVDC bei 24VDC Eingangsspannung erzeugen kann. Die Geräte der HRL30-Serie liefern eine präzise Hochspannung für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, einschließlich wissenschaftlicher Anwendungen und Halbleiterapplikationen.

Da die Serie 22 verschiedene Modelle umfasst, steht eine große Auswahl an Wandlern mit steuerbaren Ausgängen von 0-200VDC bis 0-6kVDC sowohl in positiver als auch in negativer Polarität zur Verfügung. Der weite Eingangsbereich von 22 bis 30VDC ermöglicht es den Wandler mit der in Industrieanlagen üblichen 24VDC Versorgungsspannung zu betreiben, während die integrierte, äußerst präzise Referenzspannung von +5VDC eine stabile Versorgung zur Steuerung des Hochspannungsausgangs gewährleistet. Die hervorragende Netz- und Lastregelung (0,01%) sowie die geringe Restwelligkeit (<0,05%) sorgen für eine stabile Ausgangsspannung.

Sowohl der Ausgangsstrom als auch die Ausgangsspannung sind über den gesamten Bereich (0 bis 100%) programmierbar. Die Module verfügen über Spannungs- und Strommonitorausgänge zur Fernüberwachung und einfachen Integration in Systeme.

Die Wandler der HRL30-Serie arbeiten im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C. Das gekühlte Grundplattengehäuse, das einzigartige Design und fortschrittliche Fertigungstechniken sowie ein typischer Wirkungsgrad von 85% sorgen selbst bei anspruchsvollen Anwendungen für hervorragende thermische Eigenschaften.

Die robusten Geräte beinhalten Schutzmaßnahmen gegen Lichtbögen, Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, welche die Wandler selbst und die Applikationen, in die sie eingebaut sind, schützt. Die Wandler der HRL30-Serie sind EN60950 und EN62368 konform und eignen sich für Anwendungen wie Massenspektrometrie, elektrostatische Chucks, Photomultiplier-Röhren, Elektronen-/Ionenstrahltechnologie, Elektrophorese, Rasterelektronenmikroskope und Kondensatoraufladung.

Die HRL30-Serie ist bei Digi-Key, element14, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügt über 3-Jahre Garantie.

Mehr Information - HRL30 Series