Ultrakompakte, medizinisch zugelassene DC/DC-Wandler mit 4:1-Eingang für BF- und CF- Anwendungen

XP Power stellt heute mit den Serien JMR03/10/20 ultrakompakte, medizinisch zugelassene DC/DC Wandler mit Ausgangsleistungen von 3W, 10W und 20W vor, welche mit einem Eingangsspannungsverhältnis von 4:1 für viele verschiedene Eingangsspannungen geeignet sind. Diese Geräte bieten 2 x MOPP (Means of Patient Protection) mit nur 2µA Ableitstrom, was eine einfache Integration in medizinische BF- (Body Floating) und CF- (Cardiac Floating) Anwendungen ermöglicht.
Eines der herausragenden Merkmale dieser Geräte ist ihr niedriger Leerlaufstrom (bis zu 4 mA, je nach Modell), der die Effizienz erhöht, die Abwärme reduziert und die Laufzeit von batteriebetriebenen tragbaren Geräten verlängert. Das kompakte Design der JMR03/10/20-Serie spart wertvollen Platz auf der Leiterplatte und bietet Entwicklern mehr Raum für ihre Anwendungen. Diese robusten, vollständig gekapselten Produkte eignen sich für den Einsatz in verschiedenen mechanisch stark beanspruchten Anwendungen, wie medizinischer Bildgebung, Patientenüberwachung, Patientenbehandlung, Zahnmedizin und Beatmungsgeräten.
Die Modelle der Serien JMR03 (3,5 W), JMR10 (10 W) und JMR20 (20 W) sind mit Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 15 V ±12 V oder ±15 V erhältlich – ein ±5-V-Ausgang ist in den Serien JMR10/20 verfügbar. Die Modelle mit zwei Ausgängen können auch als Einzelausgang mit 10 V, 24 V oder 30 V betrieben werden. Die Ausgangsspannung der Module mit einem Ausgang können im Bereich -10% bis +10% eingestellt werden. Alle Ausgangsleistungs- und Spannungskombinationen können entweder mit einem 24-V-Eingang (9,0-36,0 V) oder einem 48-V-Eingang (18,0-75,0 V) betrieben werden, wobei die Serie JMR03/10 zusätzlich mit einem 12-V-Eingangsbereich (4,5-18 V) anbietet.
Der Betriebstemperaturbereich für die Serie JMR03/10/20 liegt zwischen -40°C und +100°C. Alle Modelle sind gegen Kurzschluss und Überlast geschützt, verfügen über eine Remote On/Off-Funktion und haben eine Isolationsspannung von 5 kVac zwischen Eingang und Ausgang. Die Sicherheitszulassungen umfassen UL/CSA/IEC/EN 60601-1 und UL62368-1 mit CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien.
Die JMR03/10/20 Serie ist bei Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und bietet eine 3-jährige Garantie.
Mehr Informationen - The JMR03 Series
Recommended for you

MOPP, DC-DC converters simplify development of medical devices
XP Power has launched a new range of 20 Watt DC-DC power modules with international agency approvals for medical/healthc...

Compact, SIP9, medically approved 5W DC-DC converter saves PCB space .
Featuring an excellent power density of 28W/in3, XP Power’s SIP9 packaged, 5W rated, IMM05 converter occupies 65% less P...

Compact 1W and 2W DC-DC converters target medical applications
The IMM01 1 Watt and the IMM02 2 Watt converters are designed for use in medical applications.

Miniature 2 Watt DC-DC converters for use in medical applications
IML02 & ISM02 miniature 2W rated DC-DC converters for use in medical device applications that require safety isolation b...