XP Power Steckernetzteile bieten 2 MOPP und erfüllen die neuesten Level VI und EU CoC Tier 2 Effizienznormen
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/acmseriespr.jpg)
XP Power gab heute die Erweiterung seiner Steckernetzteilserie ACM mit Single-Ausgangsspannung bekannt. Das 12 Watt ACM12, 24 Watt ACM24 und das 36 Watt ACM36 erfüllen die neuesten Normen für Energieeffizienz und Sicherheit, die für den Einsatz in Gesundheits-und Industrieanwendungen erforderlich sind.
Mit einer maximalen Leerlaufleistung von 75mW entsprechen die ACM-Serien neusten Level VI Energieeffizienznormen für Produkte auf dem US Markt. Darüber hinaus wird auch die Norm für den europäischen Markt, die EU CoC Tier 2, von den Geräten erfüllt. Die ACM-Serien bieten hohen Wirkungsgrad und eine geringe Leerlaufleistung, sodass die laufenden Kosten für Ihre Anwendung auf ein Minimum reduziert werden.
Die ACM-Serie verfügt außerdem über eine hohe Isolationsfestigkeit von 4 kVAC, einem niedrigen Ableitstrom von 30 μA, sowie zwei Maßnahmen zum Patientenschutz (2 MOPP) für Anwendungen im Gesundheitswesen, einschließlich Patientenüberwachungsgeräten.
Mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC und der Auswahl von 5 wechselbaren Steckeraufsätzen ist die ACM-Serie für den weltweiten Einsatz bestens geeignet.
Modellabhängig sind alle gängigen Ausgangsspannungen von 5 bis 48 VDC verfügbar. Ausgangsseitig erfolgt der Anschluss über einen Klinkenstecker.
Standardmäßig sind die Geräte in Schwarz erhältlich, abhängig von der Bestellmenge können die Netzteile auch in Weiß angeboten werden.
Typische Anwendungen für die ACM-Serie sind medizinische Geräte, Equipment für kosmetische Behandlungen, Test- und Messsysteme, mobile Kommunikations- und Umweltüberwachungssysteme. Die Modelle ACM12, 24 und 36 ergänzen die bisherigen 6 Watt- und 18 Watt-Modelle.
Die Serien sind bei Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/fcs40-60pr.jpg)
Open-frame 40W & 60W power supplies - healthcare, household & ITE applications
Two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/akm36-65pr.jpg)
Desktop medical & ITE 36-65 Watt power supplies meet energy efficiency requirements
Cost-effective AKM36/AKM45/AKM65 series of desktop AC-DC power supplies rated at 36W, 48W and 65W.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/MCEpr.jpg)
New miniature medically approved AC-DC modules offer up to 40W of power with easy integration
Announcing the release of a family of single output, PCB mounting AC-DC power modules with power ratings from 3W to 40W...