Die programmierbaren 3-kW-Netzteile bringen hohe Leistung mit digitaler Regelung in anspruchsvolle medizinische und industrielle Anwendungen

Mit der Einführung der neuen HPF3K0 Serie stellt XP Power eine intelligente, flexible Stromversorgung mit höherer Leistung für Anwendungen in der Medizin-, Industrietechnik und Halbleiterfertigung zur Verfügung.
Die Fortschritte bei chirurgischen und medizinischen Geräten erfordern eine Stromversorgung mit immer höherer Leistung und Kontrollmöglichkeiten – genau dem wird das HPF3K0 gerecht. Auch im industriellen Bereich kann, das über gängige Bussysteme fernsteuerbare HPF3K0 seine Vorteile bei der Steuerung und Überwachung einsetzen.
Bislang gab es für Entwickler im medizinischen Bereich nur wenige Optionen für Leistungen im unteren Kilowatt-Bereich. Das HPF3K0 bietet eine Leistung von 3 kW und erfüllt die Anforderungen der IEC 60601-1 Ausgabe 3.2 mit 2 x MOPP (Means of Patient Protection, dt. Maßnahme zum Patientenschutz). Die Stromversorgungslösung ist außerdem nach den EMV Normen EN 55011/EN 55032 für Klasse B (leitungsgeführt) und Klasse A (gestrahlt) sowie nach EN 61000-4-x für Störfestigkeit geprüft. Die ITE-Zulassungen sind nach IEC 62368-1 Ausgabe 2 verfügbar.
Das Herzstück der hochflexiblen Lösung ist ein digitaler Signalprozessor, der eine Reihe Regelungs- und Überwachungsfunktionen enthält, welche vielfältige Arten von Leistungskonfigurationen ermöglichen. Dazu gehören Konstantstrombetrieb, variable Überlastcharakteristiken und Alarmfunktionen.
Dadurch können die Anwender diese Stromversorgungslösung optimal für eine Vielzahl von Anwendungen anpassen, ohne dass Hardware- oder Stücklistenänderungen erforderlich sind. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Strom und Spannung bis auf 0 % des Nennwerts einzustellen – eine Seltenheit bei dieser Art von Netzteilen. Eine ausgereifte grafische Benutzeroberfläche (GUI) ermöglicht die Entwicklung und Auswertung von Konfigurationen.
Mehrere serielle Protokolle, darunter I2C, PMBus, RS485 und CANopen, ermöglichen die nahtlose Integration in dezentrale Systeme, während eine Bootloader-Funktion Firmware-Updates zur Wartung oder Erweiterung durch den Anwender ermöglicht.
Industrielle Anwendungen erfordern robuste Lösungen. Das HPF3K0 verfügt über einen verriegelbaren Signalsteckverbinder und doppelte Schraubkontakte an den Ausgangsklemmen. Eine intelligente Grundlast sorgt bei dynamischen Ausgangsspannungen für eine schnelle Entladung der Kondensatoren am Ausgang.
Das HPF3K0 ist in einem geschlossenen Stahlgehäuse mit Abmessungen von nur 280 mm x 178 mm x 64 mm (11.0” x 7.00” x 2.50”) untergebracht. Bis zu fünf Geräte können parallel betrieben werden, was eine hochflexible Leistung von bis zu 15 kW ermöglicht.
Es sind vier Varianten mit nominalen Einzel-Ausgangsspannungen von 24, 36, 48 und 60 VDC erhältlich. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93 %, und die Kühlung erfolgt über einen integrierten Lüfter mit intelligenter Steuerung, die für eine geringe Geräuschentwicklung sorgt – eine nützliche Funktion, insbesondere bei geräuschempfindlichen Anwendungen im medizinischen Bereich.
Durch die digitale Architektur, Flexibilität, Skalierbarkeit, hohe Leistungsdichte, die leitungsgeführte Störaussendung der Klasse B sowie die ITE- und medizinischen Sicherheitszulassungen eignet sich das HPF3K0 perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Halbleiterfertigung und der Industrietechnik.
Die Geräte der HPF3K0 Serie sind direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Recommended for you

1.5kW constant voltage and constant current power supply offers advanced programmability in a compact package for a wide range of applications
Introducing two new single phase 1.5kW AC-DC power supplies that offer programmable constant voltage (CV) and constant c...

150W & 200W approved external PSUs for industrial, IT & healthcare applications
External power supplies that are intended for modern medical applications, including safety approvals for home-based hea...

500W-650W AC-DC power supplies for medical devices including BF applications
New ranges of AC-DC power supplies that provide BF class insulation for healthcare applications where excellent EMC perf...

3 Phase input, 5kW AC-DC power supply delivers the ultimate flexibility
HPT5K0 series, a range of high power density, high efficiency, resonant zero-voltage switching (ZVS) 5kW AC-DC power sup...