Resources
Filter by
AC/DC-Netzteile mit breitem 85-305-VAC-Eingangsbereich versorgen Embedded-Anwendungen von 15 bis 320 W
Die neun neuen Serien bieten Leistungen von 15 bis 320 W.
Digital-programmierbares 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteil als kompakte flexible Lösung ohne Neutralleiter
XP Power erweitert seine High-Power-Reihe digital programmierbarer 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteile, die einen flexiblen Bet...
Konvektionsgekühltes 80W Open Frame Netzteil optimal für Beleuchtungs-, Display-, ITE- und Industrieanwendungen
XP Power bringt eine neue Serie von 80W-Netzteilen heraus, die eine kompakte und kostengünstige Lösung für eine breite P...
Neue Serie von geregelten Hochspannungs-DC/DC-Wandlern von XP Power für Analytik-, Halbleiter- und Industrieanwendungen
XP Power stellt heute die 5W geregelten Hochspannungs-DC-DC Wandler der Serie HRC05 vor, welche eine voll regelbare und...
3kW AC/DC-Stromversorgungen liefern 150 bis 800VDC mit Spannungs- und Stromprogrammierung
XP Power kündigt heute die Einführung der HDL3000-HV Serie von 3kW AC/DC-Stromversorgungen mit einphasigem AC-Eingang un...
Kompaktes und kontaktgekühltes 75W AC/DC-Stromversorgungsmodul für anspruchsvolle und platzkritische Anwendungen
XP Power kündigt eine neue Serie von kontaktgekühlten AC/DC-Netzteilen als Half Brick-Modul mit geringer Höhe an, die ke...
Neue und kostengünstige geschlossene AC/DC-Netzteile von XP Power mit Leistungen von 35W bis 100W
XP Power kündigt heute die Einführung der LCS Serie von konvektionsgekühlten AC/DC Stromversorgungen mit geregeltem Ausg...
XP Power kündigt paneuropäische Vertriebsvereinbarung mit Distrelec an
XP Power hat mit Distrelec eine paneuropäische Vertriebsvereinbarung unterzeichnet
XP Power stellt neue 500W Netzteile in Schutzklasse II Ausführung für Medizinsysteme inklusive BF Anwendungen vor
XP Power stellt seine neue Netzteilserie mit 500W für Schutzklasse II Installationen vor. Sie sind für den Einsatz in Ap...
XP Power Stellt Hocheffiziente, Kostenoptimierte Nicht Isolierte PoL Wandler Vor
XP Power kündigt nicht isolierte DC/DC Wandler der Serien SVR als SMD Version und VR in Through-hole Ausführung an.
Die Hochspannungs-Gleichstromversorgungen der BQ Serie von XP Power bieten 10kW geregelte Leistung mit bis zu 100kV
XP Power kündigte heute die Markteinführung der XP Glassman BQ Serie an. Eine Geräteserie von 10kW Hochspannungsnetzgerä...
XP Power signs distribution agreement with TRC Electronics
XP Power announces it has signed a distribution agreement with TRC Electronics. The new partnership will allow the speci...