Resources
Filter by
Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE
XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für e...
Kompakter 5W DC/DC-Wandler im SIP9-Gehäuse mit Medizinzulassung reduziert Platzbedarf auf der Leiterplatte
Mit einer herausragenden Leistungsdichte von 28W/in³ benötigen die DC/DC-Wandler der Serie IMM05 von XP Power im SIP9-Ge...
XP Power stellt 60kV Rack-Mount-Stromversorgungen vor
XP Power hat eine neue Serie von Hochspannungs-DC-Stromversorgungen mit einer Ausgangsspannung von bis zu 60kV für die R...
Kompaktes und flaches 150W AC/DC-Netzteil von XP Power verfügt über Medizin- (BF) und ITE-Zulassungen
XP Power hat die neue EPL150-Serie angekündigt, eine AC/DC-Netzteilserie mit hoher Leistungsdichte und niedriger Bauhöhe...
XP Power stellt DC/DC-Wandler mit 10:1 & 4:1-Eingang für Bahnapplikationen und Anwendungen in rauer Umgebungen vor
XP Power hat zwei Serien kostengünstiger DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang und hoher Leistungsdichte für den Einsatz...
fleXPower series of configurable power supplies extended extended to 2500 Watts
fleXPower series of configurable power supplies extended to 2500 Watts
XP Power stellt hochflexibles AC-DC-Netzteil mit 500W Peakleistung von 500W für industrielle und medizinische BF Anwendungen vor
XP Power hat die Markteinführung der Netzteilserie CMP250 mit einer hohen Peakleistung für Anwendungen in den Bereichen...
Tischnetzteile mit 36 – 65W für Medizin und IT erfüllen die aktuellen Wirkungsgradvorschriften
XP Power stellt mit den AKM36 / AKM45 / AKM65 kostengünstige Tischnetzteilserien mit 36W, 48W und 65W vor. Einsetzbar im...
Kompakte 1W und 2W DC/DC Wandler für Medizingeräte
XP Power stellt heute die DC/DC Wandlerserien des Typs IMM vor. Die IMM01 mit 1Watt und die IMM02 mit 2Watt sind für den...
Kompakte und printbare 3W- und 10W-Stromversorgungen für IoT-, Haushalts- und Industrieanwendungen
XP Power stellt seine preiswerten AC-DC-Netzteile der Serien VCE03 und VCE10 mit 3W bzw. 10W und einem erweiterten unive...
Die Übernahme von Glassman High Voltage Inc. durch XP Power erweitert den adressierbaren Markt und das Produktportfolio
XP Power, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von kritischen Stromversorgungslösungen für die Elektronikind...
Neue 350W Netzteilserie ermöglicht einfache Integration in unterschiedlichste Applikationen
XP Power stellt heute mit der SMP350 Serie, robuste Netzteile mit bis zu 350W für den Einsatz in unterschiedlichsten Ind...