Resources
Filter by
Flache 550W-AC/DC-Netzteile mit Konvektions-, Konduktions- und Lüfterkühlung für medizintechnische (BF) und industrielle Anwendungen
Flache 550W-AC/DC-Netzteile mit Konvektions-, Konduktions- und Lüfterkühlung für medizintechnische (BF) und industrielle...
Die programmierbaren 3-kW-Netzteile bringen hohe Leistung mit digitaler Regelung in anspruchsvolle medizinische und industrielle Anwendungen
Mit der Einführung der neuen HPF3K0 Serie stellt XP Power eine intelligente, flexible Stromversorgung mit höherer Leistu...
XP Power gibt strategische Vertriebspartnerschaft mit Avnet Abacus bekannt
XP Power hat eine strategische Vertriebspartnerschaft mit Avnet Abacus unterzeichnet, einem der führenden europäischen D...
Neue miniaturisierte, medizinisch zertifizierte AC/DC-Module gewährleisten bis 40 W Leistung sowie einfache Integration
XP Power gibt die Markteinführung einer Familie von leiterplattenmontierbaren AC/DC-Leistungsmodulen mit einem Ausgang u...
Baseplate-gekühltes AC/DC-Netzteil als Komplettlösung für robuste Anwendungen mit begrenzter oder fehlender Luftzufuhr
XP Power stellt eine neue Serie flacher AC/DC-Netzteile mit 160 W Leistung und Baseplate-Kühlung vor.
Kompaktes medizinisches Desktop-Netzteil mit nur halber Größe
XP Power stellt eine neue Reihe hochkompakter medizinischer Desktop-Netzteile vor, die mit einer Leistungsdichte von bis...
Wandmontierte AC/DC-Stromversorgungen mit verbessertem Design für die Gesundheitsfürsorge
XP Power stellt drei neue Serien von IP-zertifizierten Wandstromversorgungen vor, die dem schnell wachsenden häuslichen...
Our Global Headquarters in Singapore Moves To Tai Seng
We have relocated our global headquarters in Singapore to Tai Seng. The move brings all local functions and employees un...
XP Power verstärkt das Hochspannungsangebot mit deutschen Akquisitionen
XP Power, einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von kritischen Stromversorgungslösungen für die Elektro...
XP Power stellt 100W-AC/DC-Netzteile für die Industrie und Medizintechnik (einschließlich BF) vor
XP Power stellt die AC/DC-Netzteile der Serie FCB100 vor, die nach medizintechnischen (einschließlich BF), ITK- und Haus...
Neue kostengünstige 60W-Netzteile für 90 bis 305 VAC Eingangs-spannung bieten zahlreiche Sicherheits- und EMV-Zulassungen
– XP Power stellt eine neue Serie von 60W-AC/DC-Netzteilen mit geringer Bauhöhe vor, die für zahlreiche kostensensible A...
Programmierbares 1,5-kW-Konstantspannungs- und Konstantstromnetzteil im kompakten Gehäuse eignet sich für zahlreiche Anwendungen
XP Power stellt zwei neue einphasige 1,5-kW-AC/DC-Netzteile vor, die einen programmierbaren Konstantspannungs-(CV-) und...