-
Produkte
Produkte by Format
Produkte by Application
Feature: FLXPro Series
1.3kW AC-DC Stromversorgung, voll digital, intelligent, konfigurierbar, 1UProdukte by Format
Produkte by Application
Feature: JMR03 Series
Medical 4:1 input DC-DC converters for BF & CF applicationsHigh voltage applications
High voltage by input type
Feature: FT series
750W 1U Netzgeräte biz zu 60kV -
Anwendungen
Halbleiterfertigungstechnik Ein Überblick über unsere bewährten Niederspannungs-, Hochspannungs- und RF-Lösungen und Fähigkeiten für die HalbleiterfertigungIndustrietechnik Unser fortschrittliches Portfolio an Stromversorgungen, Anwendungen und Support für Industrie und Forschung im ÜberblickMedizintechnik Überblick über unser umfangreiches Sortiment an zertifizierten, zuverlässigen Netzteilen und DC/DC-Wandlern für die Anwendung in medizinischen GerätenKundenspezifische Stromversorgungen Ein Überblick über unsere risikominimierten, bewährten Technologien, anwendungsspezifische Stromversorgungen und Serviceleistungen
-
Ressourcen
Aktuelles Neue Produkteinführungen und UnternehmensnachrichtenBlog-Beiträge Vordenkerrolle und Meinungen zu StromversorgungslösungenLiteratur Die neuesten Leitfäden zur Auswahl von Stromversorgungslösungen und anwendungsspezifische InformationenFachartikel Intergration der Stromversorgung, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Wärmemanagement, Energieeffizienz und vieles mehrHinweise zur Anwendung Informationen und praktische Tipps zum Einsatz und zur Integration unserer miniaturisierten DC/DC-Hochspannungswandler
- Kontakt