Stromversorgungen für die Industrie

Sichere und zuverlässige Stromversorgung für eine einfache Systemintegration

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung wird mit zunehmender Digitalisierung der modernen Industrie wichtiger denn je. Für Entwickler*innen, die an Industrie 4.0 Anwendungen arbeiten, bieten wir  einfach zu integrierende Drop-in-Lösungen für ein breites Produktspektrum an – jeweils unterstützt durch die langjährige Erfahrung von XP Power und den außergewöhnlichen Rundumservice.

Wir wissen, was zur Stromversorgung für Ihre kritischen elektronischen Systeme notwendig ist

Wenn Sie mit neuester Technologie arbeiten, benötigen Sie ein ebenso fortschrittliches System an Stromversorgung – eines, das zuverlässig, sicher und effizient ist.

Von elektromagnetischen Verträglichkeitsproblemen bis hin zu möglicher Überhitzung gibt es zahlreiche Herausforderungen für einen reibungslosen Betrieb bei industriellen Anwendungen.

Wir bieten eine der breitesten Produktpaletten auf dem Markt, mit fest eingestellten oder programmierbaren AC/DC-Stromversorgungen, DC/DC-Wandlern und Hochspannungsversorgungen von 0,25 W bis 200 kW.

Stromversorgungen in einem Format, das zu Ihren Anforderungen der Anwendung passt

Eine breite Palette an einfach zu bedienenden Stromversorgungen für Industrie- und Technologieanlagen

Unsere Lösungen eignen sich für einphasige und dreiphasige oder DC Eingangsversorgungen, mit den Optionen ohne Lüftung und mit Zwangskühlung, um die richtige Leistung für Ihre Anwendung zu liefern. Alle unsere Produkte sind auch mit einer Reihe von Montageoptionen ausgestattet, hierunter open frame, Rackmontage und DIN-Schienenmontage.

Mit der Flexibilität für Modifikationen und hochwertigen Lösungen bietet XP Power spezielles technisches Know-how, Support bei der Planung und eine außergewöhnliche Qualität der Komponenten – was den Konstruktions- und Installationsprozess einfach und kostengünstig gestaltet.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Wir helfen Ihnen gerne, flexible, effiziente, zuverlässige und kostengünstige Lösungen zu finden, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Aufgrund der globalen Präsenz von XP Power können Sie jederzeit mit freundlichen Experten in Ihrer Region sprechen.

Stromversorgungen für die Industrie

Sichere, zuverlässige Stromversorgungen für einfache Systemintegration

Wenn Sie mit fortschrittlicher Technologie arbeiten, brauchen Sie ein ebenso fortschrittliches Stromversorgungssystem - eines, das zuverlässig, sicher und effizient ist.  XP Power bietet eine der breitesten Produktpaletten auf dem Markt, mit festeingestellten und programmierbaren AC/DC Stromversorgungen, DC/DC Wandlern und Hochspannungsversorgungen von 0,25W bis 200kW.

HABEN SIE EINE TECHNISCHE FRAGE ZU IHREN ANFORDERUNGEN

Trusted and reliable advanced power conversion products

Low voltage power solutions

  • Up to 30kW of output power
  • Fixed or programmable outputs
  • Multiple cooling options
  • Digital product platforms
  • EtherCAT and DeviceNET options

High voltage power solutions

  • Outputs up to 500kV and 300kW
  • Programmable output voltages
  • Low noise, high stability
  • Wide range of flexible mechanical packages
  • Multiple digital control options

Custom and modified power solutions

  • Application-specific product development
  • Reduced development costs
  • Low risk using proven technology
  • Short development times
  • Global design and manufacturing facilities

Maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre spezifischen Anforderungen

Stehen Sie vor engen Projektzeitplänen, komplexer Integration, rechtlichen Hürden und anspruchsvollen Sicherheitsstandards?

Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen, um skalierbare, anwendungsspezifische Stromversorgungslösungen zu entwickeln. Dank unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte und unserer weltweiten Präsenz in der Fertigung liefern wir kosteneffiziente, kundenspezifische Lösungen, die den höchsten Standards entsprechen und sich nahtlos an Ihre Designparameter anpassen lassen.

Wir lösen Ihre Stromversorgungsprobleme, damit Sie sich auf Ihre Unternehmensprioritäten konzentrieren können.

Ihr Anbieter von Stromversorgungen für Industrieanwendungen

Wir sind Marktführer in Hochspannungs-, AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungen

  • Hocheffiziente Lösungen
  • Führende Leistungsdichte im Markt 
  • Analoge und digitale Ansteuerung
  • Mehrere Optionen für Kühlung und mechanische Gehäuse 
  • Flexible und konfigurierbare Stromversorgungen
  • Weltweiter Vertrieb und technischer Support
  • Weltweite Fertigungsstätten
  • Möglichkeiten zur Modifikation und kundenspezifischen Ausführung

Unser Portfolio in Aktion

Massenspektrometrie

Genauigkeit und Langzeitzuverlässigkeit gehören zu den wichtigsten Anforderungen für die instrumentelle Analytik. Von der konfigurierbaren Frontend-Stromversorgung mit Mehrfachausgängen, zur gesamten Ansteuerung des Massenspektrometers, bis hin zu den Hochspannungs-DC/DC-Wandlern, welche die kritischen Teile des Systems - von der Ionenquelle bis hin zu Detektoren - mit Spannung versorgen, oder  Stromversorgungen für Datenerfassungssysteme, bieten wir eine Lösungen für Ihren vielfältigen Bedarf in diesem Markt.