XP Power stellt 100W-AC/DC-Netzteile für die Industrie und Medizintechnik (einschließlich BF) vor
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/FCB100pr_2.jpg)
XP Power stellt die AC/DC-Netzteile der Serie FCB100 vor, die nach medizintechnischen (einschließlich BF), ITK- und Haushaltsstandards für den Betrieb der Klasse I und II (ohne Erdung) zertifiziert sind. Alle Modelle entsprechen den Regelungen für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen nach Klasse B in Konfigurationen der Klassen I und II und unterstützen konvektions- und lüftergekühlte Anwendungen. Die Open-Frame-Module eignen sich für die Bereiche Medizintechnik, häusliche Pflege, Test- und Messtechnik, Industrie sowie Rundfunk-, Netzwerk- und Kommunikationstechnik.
Alle Modelle der Serie FCB100 arbeiten im weiten Eingangsspannungsbereich von 80 bis 264 VAC, unterstützen den weltweiten Einsatz und Anwendungen im Gesundheitswesen. Sie bieten eine Leerlauf-Leistungsaufnahme von <0,3 W. Es stehen sechs Standard-Ausgangsspannungen zur Auswahl: 12, 15, 19, 24, 36 und 48 VDC.
Die Serie FCB100 arbeitet im Betriebstemperaturbereich -25 bis +70 °C. Bei externer forcierter Luftkühlung liefern die Netzteile 100 W Leistung bis zu +50 °C, die sich linear auf 50 W bei +70 °C verringert. Die Netzteile können geräuscharm konvektionsgekühlt werden und liefern je nach Modell 80/85 W Leistung bis +50 °C, die sich linear auf 40/45 W bei +70 °C verringert. Die Netzteile messen 101,6 mm x 50,8 mm x 31,8 mm und wiegen 160 g. Darüber hinaus sind sie standardmäßig mit Schutz vor Überspannung, Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur ausgestattet.
Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 4000 VAC (2 x MOPP), zwischen Eingang und Erde 1500 VAC (1 x MOPP) und zwischen Ausgang und Erde 1500 VAC (1 x MOPP). Hinzu kommt ein niedriger Ableitstrom, der die Eignung für medizintechnische Geräte der Klasse BF gewährleistet. Zu den Sicherheitszertifizierungen zählen IEC/ES/EN 60601-1, IEC/UL/EN 62368-1, IEC 60950-1 und IEC 60335. Die Netzteile erfüllen auch die EMV-Standards EN55035 und IEC 60601-1-2 (Ausgabe 4).
Die Serie FCB100 ist über Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und bietet 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPA1K5pr.jpg)
1.5kW constant voltage and constant current power supply offers advanced programmability in a compact package for a wide range of applications
Introducing two new single phase 1.5kW AC-DC power supplies that offer programmable constant voltage (CV) and constant c...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/ECH450pr.jpg)
250/450W power supply for healthcare, industrial and ITE applications
Versatile, compact and efficient 250/450W power supply for healthcare, industrial and ITE applications
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/uch600pr.jpg)
ITE & Medical (BF) 600W fan-less AC-DC
Convection cooled, 600W AC-DC power supplies. The ultra-compact power supplies deliver full load power under a wide rang...