News

20W & 40W AC/DC-Stromversorgungen für die Leiterplattenmontage und kostensensitive Anwendungen

AC-DC Power Supplies Technology Industrial

Share

Leiterplattenmontierbare AC/DC-Stromversorgungsserien mit Singleausgang, die eine komfortable und kostengünstige Lösung für moderne Haushalts-, Internet of Things (IoT)- und Industrietechnik-Anwendungen bieten.

Als Ergänzung zu den bereits erhältlichen 3W-, 5W- und 10W-Modellen bieten die Serien VCE20 und VCE40 20 bzw. 40 Watt Leistung. Beide Modellreihen sind im vergossenen Gehäuse oder als kostengünstigere Open-Frame-Version erhältlich und sind für die Leiterplattenmontage konzipiert. Die kompakte Größe (VCE20 - 63,5 mm x 30,5 mm x 21,8 mm / VCE40 - 85,0 mm x 35,1 mm x 27,7 mm) und die Anschlusspins gewährleisten eine einfache Integration und damit eine sichere Verbindung der Netzspannung direkt auf der Leiterplatte. Trotz des kompakten Designs verfügen die Geräte über einen integrierten EMV-Filter, einen Hold-up-Kondensator und eine Sicherung, so dass keine externen Komponenten erforderlich sind und sie dadurch eine äußerst platzsparende Lösung darstellen.

Beide Geräteserien bieten einen erweiterten Netzeingangsspannungsbereich von 85V bis 305V und sind somit für globale Anwendungen geeignet - einschließlich solcher, die einen Betrieb mit höherer Spannung erfordern. Die Geräte sind in sieben Ausgangsspannungen von 3,3V bis 48V (3,3V, 5V, 9V 12V, 15V, 24V und 48V) erhältlich.

Die VCE20- und VCE40-Serie sind nach einer Vielzahl von weltweiten Sicherheitsstandards für ITE- und Haushaltsanwendungen zugelassen, darunter IEC60950-1, IEC / UL / EN62368-1 und IEC60335-1. Dadurch wird die Zertifizierung der Endgeräte vereinfacht.

3kVAC Eingangs- / Ausgangsisolation und die Schutzklasse-II-Ausführung stellen sicher, dass die Geräte für den sicheren Betrieb in den immer mehr werdenden Anwendungen ohne Erdungsanschluss geeignet sind. Durch die geringe Standby-Leistung von nur 300mW eignen sich die Netzteile für Haushaltsgeräte und IoT-Anwendungen, die möglicherweise längere Zeit im Standby-Modus verbleiben.

Durch einen Wirkungsgrad von ca. 85% wird bei den VCE20- und VCE40-Geräten ein minimaler Temperaturanstieg erreicht, so dass die Verwendung eines Kühlkörpers nicht erforderlich ist. Dies reduziert den Platzbedarf für die Installation und verringert das Gewicht des Endproduktes sowie die Systemkosten.

Die VCE-Serie bietet eine kostengünstige, für die Leiterplattenmontage geeignete AC/DC-Stromversorgungslösung für IoT-Anwendungen einschließlich Hausautomatisierung, Heizungs- und Beleuchtungssteuerung, intelligente Messtechnik, Set-Top-Boxen und verschiedene industrielle Anwendungen, bei denen eine kompakte, kostengünstige Stromversorgung erforderlich ist.

Die VCE20- und VCE40-Serien sind bei Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3-Jahre Garantie.

Mehr Information - VCE20 Series

Mehr Information - VCE40 Series