3, 6 & 15 Watt medizinische DC/DC Wandler mit Patientenableitstrom von 2µA und 2 x MOPP
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/jhl-mpr.jpg)
P Power stellt heute die vergossenen, isolierten und geregelten DC/DC Wandler der JHL & JHM Serien für Medizinanwendungen vor. Die JHL03 mit 3Watt, die JHL06 mit 6Watt und JHM15 mit 15Watt sind mit Single- und Dualausgängen in Standardgehäusen erhältlich. Diese sind bei den JHL03 bzw. JHL06 DIP24 und 40.6 x 25.4 x 10.2 mm für die Wandler der JHM15 Serie.
Alle Modelle sind nach der 3. Edition der international gültigen medizinischen Sicherheitsnormen EN60601-1:2006 und ANSI/AAMI ES60601-1:2005 zertifiziert und bieten 2 x Means Of Patient Protection ( 2 x MOPP) mit einem maximalen Patientenableitstrom von 2µA. Sie verfügen ü1ber doppelte / verstärkte Isolation zwischen Eingang und Ausgang für eine Minute für 250VAC Arbeitsspannung.
Die JHL03 und JHL06 sind mit Singleausgängen mit 5,12 oder 15VDC und mit Dualausgängen von ±12 oder ±15VDC erhältlich. Die Wandler der JHL Serien arbeiten in zwei Eingangsspannungsbereichen 10 – 17VDC oder 20 – 30VDC, wodurch die Nominalspannungen 12 oder 24VDC abgedeckt werden.
Die JHM15 Serie verfügt über zwei 2:1 Eingangsspannungsbereiche mit 9 – 18 oder 18 – 36VDC und bietet Singleausgänge mit 5, 12, oder 15 VDC und Dualspannungen mit ±5, ±12 oder ±15VDC.
Bei allen Modellen der JHL und JHM Serien ist die Ausgangsspannung für spezielle Anforderungen oder um Leitungsverluste auszugleichen, im Bereich ±10% einstellbar.
Die Wandler erfüllen ohne zusätzliche Filterelemente die Grenzkurve A sowohl für leitungsgebundene als auch für abgestrahlte EMV.
Durch den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C sind die JHM15 bei sehr vielen Umweltbedingungen einsetzbar und liefern die volle Leistung bis +60°C ohne Derating. Die Wandler der Serien JHL03/06 arbeiten im Temperaturbereich von -20°C bis +80°C und liefern die volle Leistung bis +60°C.
Typische Anwendungen dieser Wandler umfassen medizinische Geräte in denen isolierte DC/DC Wandler mit geringer Leistung und extrem niedrigem Patientenableitstrom benötigt werden.
The JHL03, JHL06 und JHM15 sind von Farnell, element14, Digi-Key, offiziellen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power erhältlich und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Mehr Information - JHL03 Series
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/jhm20pr.jpg)
MOPP, DC-DC converters simplify development of medical devices
XP Power has launched a new range of 20 Watt DC-DC power modules with international agency approvals for medical/healthc...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/imm05pr.jpg)
Compact, SIP9, medically approved 5W DC-DC converter saves PCB space .
Featuring an excellent power density of 28W/in3, XP Power’s SIP9 packaged, 5W rated, IMM05 converter occupies 65% less P...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/imm01pr.jpg)
Compact 1W and 2W DC-DC converters target medical applications
The IMM01 1 Watt and the IMM02 2 Watt converters are designed for use in medical applications.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/iml_ism.jpg)
Miniature 2 Watt DC-DC converters for use in medical applications
IML02 & ISM02 miniature 2W rated DC-DC converters for use in medical device applications that require safety isolation b...