Neue lüfterlose 600W Stromversorgung für Medizin- (BF) und ITE-/IT-Anwendungen

XP Power hat eine neue konvektionsgekühlte 600W Netzteilserie vorgestellt. Die sehr kompakten Netzteile liefern die volle Ausgangsleistung ohne zusätzliche Kühlung unter vielen Einsatzbedingungen.
Die UCH600-Serie ist ideal für den Einsatz in Anwendungen, in denen keine forcierte Kühlung zur Verfügung steht oder Lüftergeräusche oder das Eindringen von Schmutz unerwünscht sind. Dazu gehören medizinische Geräte einschließlich solcher, die einen BF-Patientenschutz erfordern und geräuschlos arbeiten müssen. Darüber hinaus auch ITE- oder Industrie-Anwendungen in Umgebungen, in denen das Eindringen von Schmutz durch eine forcierte Kühlung verstärkt würde oder in denen hörbare Geräusche und Probleme mit der Zuverlässigkeit des Lüfters unerwünscht sind.
Die Netzteile erfüllen die Vorgaben der EN55011 / 32-Klasse B sowohl für leitungsgebundene als auch für abgestrahlte Emissionen mit erheblichem Abstand, wodurch sie ein geringes Risiko für die Integration und Systemzulassungen der Endgeräte darstellen. Durch die Einhaltung der Oberschwingungen der Klasse C ist die UCH600-Serie ideal für Beleuchtungs- und Displayanwendungen geeignet.
Der hohe Wirkungsgrad (bis zu 95%) minimiert die Verlustleistung und stellt sicher, dass die Netzteile der Serie ihre volle Nennleistung (600W) bis zu einer Umgebungstemperatur von +50°C auch bei niedriger Netzeingangsspannung bereitstellen können. Bei 70°C stehen 300W Leistung zur Verfügung, ohne dass eine forcierte Kühlung erforderlich ist. Für Applikationen, bei denen eine Kühlung benötigt wird, steht eine zusätzliche 12V/0,6A Hilfsspannung zur Versorgung eines Lüfters zur Verfügung.
Die UCH600-Serie verfügt über weltweite Sicherheitszulassungen für ITE-/Industrie- und Gesundheitsanwendungen, einschließlich IEC60950-1, IEC/EN/UL62368-1 und IEC/EN60601-1 3. Edition.
Das kompakte und flache Netzteil misst nur 8,0“ x 5,0“ x 1,57“ und bietet eine beeindruckende Leistungsdichte von 9,5W/in³. Die U-Channel-Konstruktion und das niedrige Profil ermöglichen eine einfache und flexible Installation in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die UCH600-Serie ist bei Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügt über 3-Jahre Garantie.
The UCH600 series is available from Digi-Key, element14, Farnell, Mouser, Newark, RS Components, approved regional distributors, or direct from XP Power and offer a 3-year warranty.
Recommended for you

XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor
XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen ang...

Digital geregelte, konfigurierbare und modulare AC/DC-Netzteilserie mit 1,3 kW setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistungsdichte und integrierter Intelligenz
XP Power revolutioniert den Markt für konfigurierbare, modulare Netzteile mit der Einführung der Serie FLXPro.

Die programmierbaren 3-kW-Netzteile bringen hohe Leistung mit digitaler Regelung in anspruchsvolle medizinische und industrielle Anwendungen
Mit der Einführung der neuen HPF3K0 Serie stellt XP Power eine intelligente, flexible Stromversorgung mit höherer Leistu...

XP Power stellt 100W-AC/DC-Netzteile für die Industrie und Medizintechnik (einschließlich BF) vor
XP Power stellt die AC/DC-Netzteile der Serie FCB100 vor, die nach medizintechnischen (einschließlich BF), ITK- und Haus...