News

Baseplate-gekühltes AC/DC-Netzteil als Komplettlösung für robuste Anwendungen mit begrenzter oder fehlender Luftzufuhr

AC-DC Power Supplies Defense Technology Industrial

Share

XP Power stellt eine neue Serie flacher AC/DC-Netzteile mit 160 W Leistung und Baseplate-Kühlung vor. Sie eignen sich für den Einsatz in der Halbleiterfertigung und Industrie, einschließlich Mess- und Prüftechnik, Automatisierungstechnik und Prozesssteuerung.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer einfachen Integration und Kühlung, sowie der Vermeidung von Verschmutzungen der Umgebungsluft.

Bei der neuen Serie ASB160 handelt es sich um komplette und kompakte AC/DC-Netzteile die bereits einen EMV-Filter, eine AC-Sicherung und einen Speicherkondensator enthalten. Damit eignen sie sich für den direkten Einbau in eine Endanwendung, wo sie mit einer Baseplate-Temperatur im Bereich von -40 bis +90 °C arbeiten können.

Die Netzteile sind aufgrund ihres universellen Eingangsbereichs von 90 VAC bis 264 VAC weltweit einsetzbar. Sie bieten sechs Einfach DC-Ausgangsspannungen mit 12, 15, 24, 36, 48 und 54 VDC.

Die kompakten Netzteile sind als Full-Brick-Baseplate-gekühltes Modul erhältlich und messen nur 61 mm x 117 mm x 20 mm (2,4x4,6x0,78"). Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93% wird damit eine der höchsten Leistungsdichten erzielt, die derzeit mit dieser Art von Netzteilen erhältlich ist. Die robuste Serie ASB160 eignet sich für den Einsatz in dichten Gehäusen, einschließlich ATEX-zugelassener Geräte, da die Baseplate-Kühlung eine Kühlung mittels Lüfter erübrigt.

Als Komplettlösung bieten die ASB160-Netzteile integrierte Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überspannung und Übertemperatur. Die effektive Wärmeabfuhr über die Baseplate gewährleistet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und eine einfache Integration.

Die Serie ASB160 ist über Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und bietet 3 Jahre Garantie.

Mehr Information - ASB75 Series

Mehr Information - ASB110 Series

Mehr Information - ASB160 Series