Neue 350W Netzteilserie ermöglicht einfache Integration in unterschiedlichste Applikationen
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/smp350pr.jpg)
XP Power stellt heute mit der SMP350 Serie, robuste Netzteile mit bis zu 350W für den Einsatz in unterschiedlichsten Industrie-, Technologie- und Medizinapplikationen vor.
Der integrierte Lüfter zur Kühlung, die Schraubklemmen zur einfachen Installation, sowie die niedrigen EMV Werte der SMP350 unterstützen die einfache Systemintegration und Reduzieren die Kosten in der Entwicklung und der Serienproduktion, sowie die Time to Market. Mit den Gehäuseabmessungen von nur 3.6 x 7 x 1.7 Inch (91,4 x 177,8 x 43,2mm) sind sie kompakte, hocheffiziente und leise Geräte mit einer Leistungsdichte von bis zu 13W/In3.
Durch die sehr attraktiven Preise sind sie für die Verwendung in unterschiedlichsten Applikationen der Automatisierung, Prozesskontrolle, Rundfunk, Messtechnik, Energie- und Versorgungsanwendungen prädestiniert. Darüber hinaus sind sie durch die Verfügbarkeit von Versionen mit reduziertem Ableitstrom unter 300µA auch für den Einsatz in Medizinapplikationen geeignet.
Der Weitbereichseingang von 85 bis 264VAC ermöglicht den weltweiten Gebrauch. Die Baureihe verfügt über eine Reihe von unterschiedlichen Ausgangsspannungen wie 12, 15, 18, 24, 28, 36 oder 48V DC. Mit dem weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C mit der vollen Leistung bis +50°C erfüllen sie die Anforderungen der meisten Industrieapplikationen, wobei die geringe EMV Emission mit der Einhaltung der Grenzkurve B und der Remote ON/OFF die Systemintegration erleichtern.
Weitere wesentliche Merkmale sind der hohe Wirkungsgrad und die geringe Leerlaufleistungsaufnahme was längere Gerätelebensdauer und reduzierte Leistungsaufnahme im Standbymode bedeutet. Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 4000VAC und ist mit 2 x MOPP klassifiziert.
Die SMP350 Serie ist bei Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügen über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/alm150pr.jpg)
150W & 200W approved external PSUs for industrial, IT & healthcare applications
External power supplies that are intended for modern medical applications, including safety approvals for home-based hea...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/pbr500pr.jpg)
500W-650W AC-DC power supplies for medical devices including BF applications
New ranges of AC-DC power supplies that provide BF class insulation for healthcare applications where excellent EMC perf...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/gcs350pr.jpg)
High efficiency 350W AC-DC supply suits IT, industrial and healthcare application
350 Watt GCS350 series addition to GCS range of high efficiency AC-DC power supplies.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...