XP Power stellt heute die DC/DC Wandlerserien des Typs IMM vor. Die IMM01 mit 1Watt und die IMM02 mit 2Watt sind für den Einsatz in medizinischen Geräten entwickelt. Die Single – und Dualausgangsgeräte verfügen über eine Isolation von 1500VAC zwischen Eingang und Ausgang bei einer Arbeitsspannung von 250VAC und bieten 1 x MOPP. Sie sind nach den Medizinnormen ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 und EN/IEC60601-1 zertifiziert.
Die IMM01 und IMM02 arbeiten in 2:1 Eingangsspannungsbereichen bei 5VDC (4,5 bis 9,0 VDC) und 12 VDC (9,0 bis 18,0 VDC). Die Singlespannungsversionen liefern die gängigen Spannungen +3.3, +5, +12 oder +15 VDC. Die Dualversionen die Spannungskombinationen +/- 3.3, +/- 5, +/- 12 oder +/- 15 VDC.
Die IMM01 mit dem SIP7 Gehäuse und den Abmessungen 19,50 x 10,60 x 9,20 mm, sowie die IMM02 im SIP8 mit 21,85 x 10,60 x 9,20 mm beanspruchen nur sehr wenig Raum auf der Leiterplatte. Durch den weiten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +100°C sind sie in sehr vielen Umgebungsbedingungen einsetzbar, wobei sie die volle Leistung bis +60°C liefern.
Die Remote ON/OFF Funktion ermöglicht die externe Steuerung der Wandler wie z. B. zur Sequenzierung beim Geräteanlauf.
The IMM Serien sind von Farnell, element14, Digi-Key, offiziellen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power erhältlich und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
Miniature 2 Watt DC-DC converters for use in medical applications
IML02 & ISM02 miniature 2W rated DC-DC converters for use in medical device applications that require safety isolation b...
Ultra-compact, medically approved, 4:1 input DC-DC converters for BF and CF rated applications
XP Power introduces the JMR03/10/20 series of 3W, 10W, and 20W DC-DC converters.
MOPP, DC-DC converters simplify development of medical devices
XP Power has launched a new range of 20 Watt DC-DC power modules with international agency approvals for medical/healthc...
Compact, SIP9, medically approved 5W DC-DC converter saves PCB space .
Featuring an excellent power density of 28W/in3, XP Power’s SIP9 packaged, 5W rated, IMM05 converter occupies 65% less P...