Extrem kleine leiterplattenmontierbare 5 W Netzteile erfüllen internationale Medizinnormen
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/eme05pr.jpg)
XP Power stellt heute die extrem kompakten 5W Netzteile der Serie EME05 mit Singleausgang vor. Mit nur 35,6 x 23,7 x 17,6mm sind sie mit die kleinsten am Markt verfügbaren 5W Wandler in offener oder vergossener Ausführung und benötigen damit nur wenig Platz in der Applikation.
Die EME05 sind nach der 3.Edition der internationalen Medizinnormen EN60601-1:2006 und ANSI/AAMI ES60601-1:2005 zertifiziert und verfügen über doppelte / verstärkte Isolation mit 4000VAC zwischen Eingang und Ausgang, sowie zwei Means of Patient Protection (2x MOPP).
Die konvektionsgekühlte Serie bietet acht Modelle mit Singleausgang, welche die Standardspannungen von 3,3 bis 48VDC abdecken. Durch die Möglichkeit eine Spitzenlast bis zu 130% der Nominallast für bis zu 30 Sekunden zu liefern, sind die Geräte ideal für Applikationen geeignet, bei denen im Anlauf höhere Leistung für eine kurze Dauer benötigt wird. Diese Funktion erlaubt dem Entwickler wertvollen Platz auf der Platine und auch Kosten einzusparen, da damit der Einsatz eines leistungsstärkeren und größeren Netzteils vermieden werden kann.
Die EME05 verfügen über einen Weitbereichseingang und liefern die volle Leistung im Eingangsspannungsbereich von 90 – 264VAC. Alle Modelle sind als Schutzklasse II Geräte aufgebaut und benötigen zum Betrieb keinen Schutzleiter. Sie erfüllen die Vorgaben der Grenzkurve B der EN55011 für leitungsgebundene und abgestrahlte EMV: Da keine zusätzlichen Filterelemente erforderlich sind, werden dadurch ebenfalls Platz und Kosten eingespart.
Sie liefern die volle Leistung bis +50°C und arbeiten in einem weiten Betriebstemperaturbereich von -25° bis +70°C. Dadurch können sie in vielen Umgebungsbedingungen ohne zusätzlichen Kühlkörper oder forcierte Kühlung eingesetzt werden.
Die EME05 sind von Farnell, element14, Digi-Key, offiziellen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power erhältlich und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/MCEpr.jpg)
New miniature medically approved AC-DC modules offer up to 40W of power with easy integration
Announcing the release of a family of single output, PCB mounting AC-DC power modules with power ratings from 3W to 40W...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/AQM200-300pr.jpg)
High-density medical desktop power supply is half the size
A new range of ultra-compact medical desktop power supplies that meet the need for space-saving fan-less solutions in bo...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/AMF18-36pr.jpg)
Wall-mount AC-DC power supplies with enhanced home healthcare design
Announcing three new series of IP-rated wall-mount power supplies that deliver significant benefits to the rapidly grow...