Konvektionsgekühltes 80W Open Frame Netzteil optimal für Beleuchtungs-, Display-, ITE- und Industrieanwendungen
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/LCE80pr.jpg)
XP Power bringt eine neue Serie von 80W-Netzteilen heraus, die eine kompakte und kostengünstige Lösung für eine breite Palette von Beleuchtungs-, Display-, Industrie- und Technologieanwendungen sein können. Die kostengünstigen Stromversorgungen bieten eine hervorragende Spezifikation zu einem attraktiven Preis und eignen sich daher auch für die Anwendung in hohen Stückzahlen.
LCE80 ist ideal für lüfterlose Anwendungen, da keine forcierte Luftkühlung erforderlich ist. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems deutlich und reduziert gleichzeitig die Größe und das Gewicht des Systems und vereinfacht das mechanische Design. Durch den lüfterlosen Betrieb eignet sich das LCE80 besonders für Anwendungen, bei denen ein hörbares Geräusch zum Problem werden kann – etwa im Büro.
Die LCE80-Serie umfasst insgesamt zehn Modelle mit Single Ausgang, die den Bereich von 5,0 V bis 54,0 V abdecken und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % aufweisen. Der Ausgang arbeitet je nach Lastbedingung im Konstantspannungs- oder Konstantstrommodus und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Anwendungen.
Ein besonders breiter Eingangsspannungsbereich von 90 bis 305 VAC wird standardmäßig angeboten, so dass die Geräte sicher an einer einphasigen maximalen Eingangsspannung von nominal 277 VAC arbeiten können. Alle Geräte der Serie ermöglichen einen Betrieb in Klasse I und Klasse II und verfügen über eine Vielzahl relevanter Zulassungen, darunter EN55032, EN55015 und EN61000-3 für EMV-Emissionen und EN55035 und EN61547 für EMV-Störfestigkeit. Zusätzlich sind die Geräte nach EN/UL IEC 62368-1 für ITE-Sicherheit und EN61347-1/UL 8750 für Beleuchtung und Anzeigen zugelassen.
Bei Lasten über 50 W erfüllen alle LCE80-Netzteile die Klasse-C-Grenzwerte für Oberschwingungsströme, die bei Beleuchtungsanwendungen einzuhalten sind. Sie erfüllen auch die Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) für 12 V und darüber, was ein reduziertes Risiko von Bränden oder Stromschlägen während des Betriebs und der Handhabung sowie im Fehlerfall gewährleistet.
Die LCE80-Netzteile sind in einem praktischen und kompakten Open Frame von 4“ x 2“ x 1,1“ (101,6 mm x 50,8 mm x 27,9 mm) untergebracht und verfügen über einen Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz, der das Netzteil und die von ihm versorgte Last schützt.
Die LCE80-Serie ist bei Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Vertriebshändlern oder direkt bei XP Power erhältlich und kommt mit 3 Jahren Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/LCSpr.jpg)
New cost effective enclosed AC-DC power supplies rated from 35W to 100W
Announcing the introduction of the LCS series of regulated output, convection cooled AC-DC power supplies that are well-...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/fcs40-60pr.jpg)
Open-frame 40W & 60W power supplies - healthcare, household & ITE applications
Two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/akm36-65pr.jpg)
Desktop medical & ITE 36-65 Watt power supplies meet energy efficiency requirements
Cost-effective AKM36/AKM45/AKM65 series of desktop AC-DC power supplies rated at 36W, 48W and 65W.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/ece80pr.jpg)
Encapsulated 80 Watt AC-DC modules in an ultra-compact footprint
ECE80 series of 80W single output AC-DC encapsulated power supply modules with high efficiency and a low no load input p...