AC/DC-Netzteile mit breitem 85-305-VAC-Eingangsbereich versorgen Embedded-Anwendungen von 15 bis 320 W
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/LCWpr.jpg)
XP Power stellt die AC/DC-Netzteile der Serie LCW mit geregeltem Ausgang vor, die sich für Embedded-Industrieelektronik und Geräte eignen, die eine Zulassung für Haushalte benötigen. Die neun neuen Serien (LCW15, LCW25, LCW35, LCW50, LCW75, LCW100, LCW150, LCW200 und LCW320) bieten Leistungen von 15 bis 320 W. Alle Modelle entsprechen der EN 55032 Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen und lassen sich einfach und kostengünstig integrieren. Sie verfügen über eine eigene Steckerabdeckung, um die Sicherheit nach der Installation zu erhöhen.
Der Eingangsspannungsbereich der Serie LCW reicht von 85 bis 305 VAC, erfüllt damit die weltweiten Anforderungen und eignet sich für Nenneingänge von 100 bis 277 VAC. Die Modelle mit 150, 200 und 320 W Leistung bieten eine aktive Leistungsfaktorkorrektor (PFC). Zu den Anwendungen gehören Hilfsstromquellen, Sicherheitsanlagen, Beleuchtungssteuerung, Smart-Home-/Office-Systeme sowie Ticket- und Verkaufsautomaten.
Je nach Leistungsstufe ist die Serie LCW mit Nennausgängen von 3,3 bis 48 V erhältlich. Für Anwendungen mit nicht standardgerechten Spannungen sind alle Modelle über den Nutzer um ±10% einstellbar, ohne die Ausgangsspannung zu überschreiten.
Die Serie LCW arbeitet im weiten Betriebstemperaturbereich von -30 bis +70 °C und liefert die volle Nennleistung bis +50 °C, wobei sich die Leistung bis +70 °C linear auf 60% verringert. Die Serie ist bis 200 W konvektionsgekühlt, während die leistungsstärkere Reihe LCW320 über einen integrierten temperaturgesteuerten, geräuscharmen Lüfter verfügt.
Die niedrige Bauhöhe und die kompakte Grundfläche dieser Netzteile erleichtern die Integration in die Endanwendung zusätzlich. Zu den Standardmerkmalen der Serie gehören eine geringe Standby-Leistungsaufnahme von <0,3 W, ein Kurzschlussschutz am Ausgang sowie ein Überstrom- und Überspannungsschutz. Zusätzlich verfügt die Reihe LCW320 über eine Betriebs-LED. Optional sind konform beschichtete Versionen erhältlich.
Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 4000 VAC, zwischen Eingang und Erde 2000 VAC und zwischen Ausgang und Erde 500 VAC. Alle Modelle sind nach UL/EN 62368-1 sicherheitszertifiziert. Die Modelle der Reihen LCW35/50/75/100/150 sind nach EN 60335 für die Hausautomation und für Anwendungen zertifiziert, die eine Zulassung für den Hausgebrauch erfordern. Die Einsatzhöhe reicht bis 5000 m, was den weltweiten Einsatz garantiert.
Die Serie LCW ist über Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und bietet 3 Jahre Garantie.
Mehr Information - LCW15 Series
Mehr Information - LCW25 Series
Mehr Information - LCW35 Series
Mehr Information - LCW50 Series
Mehr Information - LCW75 Series
Mehr Information - LCW100 Series
Mehr Information - LCW150 Series
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/ASBpr.jpg)
New baseplate cooled AC-DC power supply delivers complete solution for rugged applications with limited or no airflow
Announcing the launch of a new series of low profile, baseplate cooled 160W AC-DC power solutions.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/VCB60pr.jpg)
New low-cost 60W power supplies offer 90-305VAC input and a broad range of safety & EMC approvals
Releasing a new series of 60W low profile AC-DC power supplies that are intended for use in a wide variety of cost-sensi...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPA1K5pr.jpg)
1.5kW constant voltage and constant current power supply offers advanced programmability in a compact package for a wide range of applications
Introducing two new single phase 1.5kW AC-DC power supplies that offer programmable constant voltage (CV) and constant c...