![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/iml_ism.jpg)
P Power stellt heute seine neuen 2W Miniatur DC/DC Wandlerserien IML02 & ISM02 für den Einsatz in Medizinanwendungen vor, in denen Sicherheitsisolation zwischen Eingang und Ausgang gefordert wird. Diese Wandler verfügen über verstärkte Isolation mit 4000VAC mit 1 x MOPP bei einer Arbeitsspannung von 300VAC (250VAC bei den IML02) und sind durch den geringen Patientenableitstrom von nur 2µA sehr gut für Applikationen mit Patientenkontakt geeignet.
Die Wandler liefern 2W Ausgangsleistung mit Single- und Dualausgängen und sind als SMD (ISM02) oder THT SIP7 Versionen (IML02) lieferbar.
Durch die geringen Abmessungen von nur 19.5 x 9.8 x 12.5mm der IML02 -, sowie 4.0 x 18.0 x 9.0mm der ISM02 Serie benötigen sie wenig Raum auf der Leiterplatte. Dadurch erhält der Entwickler mehr Platz für zusätzliche Features oder ermöglicht die Reduktion der Systemabmessungen.
Beide Wandler arbeiten in weiten Temperaturbereichen von -40 bis +85°C (IML02) bzw. von -25°C bis +105°C (ISM02) . Mit dem sehr guten Wirkungsgrad, dem weiten Betriebstemperaturbereich und den geringen Abmessungen sind die Geräte hervorragend für den Einsatz in modernen, kompakten Medizinapplikationen geeignet..
Die IML02 sind in vier Eingangsspannungsbereichen für die Nominalspannungen 5, 12, 15 oder 24VDC verfügbar, während es bei den ISM02 drei Bereiche für 5, 12 und 24VDC sind. Die ISM02 bieten Singlespannungen mit 5, 12, 15V sowie Dualausgänge mit +/-12V und +/-15V. Bei den IML02 sind 3.3, 5, 9, 12, 15V als Single und Dualausgänge erhältlich.
Die Wandler erfüllen die EMV Grenzkurve B der EN55011, mit einem kleinen Eingangsfilter für die Einhaltung der leitungsgebundenen EMV bei der IML Serie und sind nach den weltweit gültigen Medizinnormen der 60601-1 zertifiziert.
Die neuen medizinischen 2Watt DC/DC Wandler von XP Power sind nach den neuesten Technologien aufgebaut und sind durch die marktführenden Betriebstemperaturbereiche, den herausragenden Wirkungsgrad und die geringen Abmessungen die „next“ Generation von DC/DC Wandlern für medizinische Applikationen.
Die Serien sind von Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, offiziellen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power erhältlich und verfügen über 3 Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/imm01pr.jpg)
Compact 1W and 2W DC-DC converters target medical applications
The IMM01 1 Watt and the IMM02 2 Watt converters are designed for use in medical applications.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/jhm20pr.jpg)
MOPP, DC-DC converters simplify development of medical devices
XP Power has launched a new range of 20 Watt DC-DC power modules with international agency approvals for medical/healthc...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/imm05pr.jpg)
Compact, SIP9, medically approved 5W DC-DC converter saves PCB space .
Featuring an excellent power density of 28W/in3, XP Power’s SIP9 packaged, 5W rated, IMM05 converter occupies 65% less P...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/jhl-mpr.jpg)
3, 6 & 15 Watt medical DC-DC converters offer 2 x MOPP & patient leakage to 2 microamps
JHL & JHM series of encapsulated, isolated and regulated DC-DC converters for medical applications.