Neue miniaturisierte, medizinisch zertifizierte AC/DC-Module gewährleisten bis 40 W Leistung sowie einfache Integration
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/MCEpr.jpg)
XP Power gibt die Markteinführung einer Familie von leiterplattenmontierbaren AC/DC-Leistungsmodulen mit einem Ausgang und mit Leistungen von 3 W bis 40 W bekannt. Sie ermöglichen eine einfache Integration in Body-Floating-(BF-) Anwendungen (die in direktem Kontakt mit dem Patienten stehen). Vor allem Einsatzgebiete wie medizinische/chirurgische Geräte, Einrichtungen zur Patientenbehandlung/-überwachung sowie zahnmedizinische Geräte werden von diesen neuen, kompakten Lösungen profitieren.
Die neue MCE-Familie umfasst vier Serien (MCE03, MCE10, MCE20 und MCE40) mit einer Leistung von 3 W, 10 W, 20 W und 40 W. Durch den universellen Eingangsbereich von 80 bis 264 VAC können die MCE-Module weltweit eingesetzt werden. Jede Serie bietet sieben Modelle (insgesamt 28) mit einer Reihe von Einzelausgängen von 3,3 VDC bis 48 VDC (3,3; 5; 9; 12; 15; 24; 48) – und damit mehr Optionen und eine höhere Flexibilität als vergleichbare Komponenten im Markt.
Sämtliche neuen Modelle sind speziell für medizinische Anwendungen konzipiert und verfügen über weltweite medizinische Zertifizierungen wie IEC/EN60601, EN61000-4-x für EMV-Störfestigkeit und EN55011 Klasse B (leitungsgebunden und abgestrahlt) für EMV-Emissionen. Alle sind durch eine Isolierung von 2 x MOPP (Means of Patient Protection) sowie einen Aufbau nach Klasse II ohne Erdung gekennzeichnet.
Die MCE-Modelle bieten ausnahmslos eine Eingangs-zu-Ausgangs-Isolierung von 4 kVAC mit einer Isolierung der IEC-Klasse II. Sie weisen einen hohen Wirkungsgrad (bis zu 88 %) auf und können bei einer Umgebungstemperatur von -25 ºC bis +70 ºC betrieben werden. Die Eingangsleistung im Leerlauf beträgt bei allen Geräten nur 0,3 W: Das ist ideal für Anwendungen, bei denen eine Standby-Funktion erforderlich ist. Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz zählen zur Standardausstattung.
Die Module sind entweder vollständig gekapselt in einem kompakten Gehäuse oder in Open-Frame-Ausführung erhältlich. Das größte Modell der Familie (MCE40 gekapselt) misst lediglich 3,46 x 1,50 x 1,12 Zoll (87,9 x 38,1 x 28,5 mm), während das nicht gekapselte MCE03 mit 1,50 x 0,65 x 0,65 Zoll (38,1 x 16,5 x 16,5 mm) vergleichsweise winzig ist. Die Module lassen sich in vollem Umfang (und einfach) auf Leiterplatten montieren.
Alle Produkte der MCE-Familie sind von Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power lieferbar und bieten eine 3-jährige Garantie.
Mehr Information - MCE03 Series
Mehr Information - MCE10 Series
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/AQM200-300pr.jpg)
High-density medical desktop power supply is half the size
A new range of ultra-compact medical desktop power supplies that meet the need for space-saving fan-less solutions in bo...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/AMF18-36pr.jpg)
Wall-mount AC-DC power supplies with enhanced home healthcare design
Announcing three new series of IP-rated wall-mount power supplies that deliver significant benefits to the rapidly grow...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/FCB100pr_2.jpg)
Launching 100W AC-DC power supplies for industrial, technology & medical devices, including BF
New series certified to medical (including BF), ITE and household standards for Class I and II (no ground connection) op...