Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/fcs40-60pr.jpg)
XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Haushalt, ITE und Industrie eignen.
Die meisten Märkte stehen derzeit unter Preisdruck. Die neuen FCS40 und FCS60 adressieren genau diese Märkte, indem sie niedrige Stückkosten mit einer einfachen Integration in Endgeräte für verschiedenste Märkte mit internationalen Sicherheitszulassungen, hohem Wirkungsgrad und guter EMV kombinieren. Darüber hinaus verfügen die Geräte über einen weiten Betriebstemperaturbereich (-25°C bis +70°C), der den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen ermöglicht.
Die FCS40- & FCS60-Stromversorgungen sind mit den Single-Ausgangsspannungen 12V, 15V, 18V, 24V, 36V oder 48V erhältlich und besitzen einen modelabhängigen Wirkungsgrad von bis zu 86%. Durch ein vorhandenes Potentiometer kann die Ausgangsspannung um ±10% angepasst werden, wodurch die Spannung für bestimmte Lastanforderungen optimiert oder Spannungsabfälle ausgeglichen werden können.
Sowohl die FCS40 als auch die FCS60 verfügen über umfassende Sicherheitszulassungen, die es dem Systementwickler erleichtert eine entsprechende Zulassung auf Applikationsebene zu erhalten. Für medizinische Anwendungen sind die Geräte nach IEC/EN/ES60601 zertifiziert und verfügen über zwei MOPP. Durch zwei Eingangssicherungen und der Möglichkeit des Betriebes in Schutzklasse II eignen sich beide Geräteserien für medizinische Anwendungen und den Einsatz in häuslicher Pflegeumgebung. Für ITE- und industrielle Anwendungen sind die Netzteile nach IEC60950-1 und IEC/EN/cUL62368-1 zugelassen und erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (LVD).
Durch die Zulassung nach IEC60335-1 sind das FCS40 und FCS60 darüber hinaus für Haushaltsanwendungen geeignet. Als Teil der „Green Power“ -Serie von XP Power minimieren alle neuen Netzteile die Leerlaufstromaufnahme auf weniger als 0,3 W, wodurch die Einhaltung der neuesten Umweltgesetze erleichtert wird. Durch die Möglichkeit der Konvektionskühlung bis +70°C mit entsprechender Leistungsreduzierung kann bei vielen Systemen auf einen Lüfter verzichtet werden. Dies wiederum spart Energie, Kosten und Gewicht und die Systemzuverlässigkeit wird erhöht.
Die FCS40/FCS60 Serien ist bei Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügt über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/akm36-65pr.jpg)
Desktop medical & ITE 36-65 Watt power supplies meet energy efficiency requirements
Cost-effective AKM36/AKM45/AKM65 series of desktop AC-DC power supplies rated at 36W, 48W and 65W.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/press-releases/alm65pr.jpg)
Compact 65 Watt external power supply meets Level VI requirements
Suiting medical & commercial applications, ALM65 series of external single output 65 Watt AC-DC power supplies.
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPF3K0_pr.jpg)
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabricati...
![](https://www.xppower.com/storage/resources/images/HPA1K5pr.jpg)
1.5kW constant voltage and constant current power supply offers advanced programmability in a compact package for a wide range of applications
Introducing two new single phase 1.5kW AC-DC power supplies that offer programmable constant voltage (CV) and constant c...